Menge | Preis pro Stück |
---|---|
5 - 49 | 2,4721 € |
50 - 249 | 1,7658 € |
250 + | 1,5892 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 30.0 mm |
---|---|
Overall Length | 1.181 in |
Overall Thickness | 22.0 mm |
Overall Thickness | 0.866 in |
Overall Width | 20.0 mm |
Overall Width | 0.787 in |
Pin Diameter | 6.0 mm |
Pin Diameter | 0.236 in |
Pin Length | 53.0 mm |
Pin Length | 2.087 in |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Full Material | Die Cast Zinc |
Mounting Method | Weld |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Stainless Steel |
Removability | Removable |
Commodity Code | 8302100090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.