Eckscharniere aus Kunststoff - Gesamtlänge - 25.0 mm | 0.984 in ; Gesamtbreite - 21.5 mm | 0.846 in

Artikelnr.: 468209 In Produktion

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Gesamtlänge 25.0 mm
Gesamtstärke 17.5 mm
Gesamtbreite 21.5 mm
Stiftdurchmesser 6.0 mm
Stiftlänge 53.0 mm
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.
Muster hinzufügen +
Seite drucken

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 1,06 €
50 - 99 0,887 €
100 + 0,71 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

1,06 €

1 x 1,06 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gesamtlänge 25.0 mm
Gesamtstärke 17.5 mm
Gesamtbreite 21.5 mm
Stiftdurchmesser 6.0 mm
Stiftlänge 53.0 mm
Gehäusematerial Nylon, glasfaserverstärkt
Farbe Schwarz
Oberfläche Keine Oberflächenbehandlung
Hauptmaterial Nylon, 30 % glasfaserverstärkt
Scharniertyp Corner Hinge
Befestigungsmethode Weld
Montagerichtung Right & Left handed
Anzahl der Montagebohrungen 1
Stiftmaterial POM
Entfernbarkeit Removable

Nützliche Informationen