Menü Suche

Zweistoffdichtung

Auf Lager

Dichtung aus zwei Materialien, mit Klebedichtung, bietet Kantenschutz und Abdichtung. Bei der Anwendung auf Blechen bieten sie Schutz vor Vibrationen sowie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Sie stellen eine zusätzliche Abdichtung für Gehäuse dar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
125,9351 € - 167,9135 € 7 Auf Lager
140,6925 € - 187,5762 € 5 Auf Lager
Schaumdichtung 11.0 mm 18.9 mm EPDM

551824

Preisbereich
167,9135 € - 125,9351 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    18.9 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Robuste selbstklebende Dichtung
Schaumdichtung 9.4 mm 12.2 mm EPDM

551825

Preisbereich
187,5762 € - 140,6925 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    9.4 mm
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Robuste selbstklebende Dichtung