Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.
Seriennummer: SR2022
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Plattenstärkenbereich | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1401 € - 0,173 € | 148998 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,3616 € - 0,4465 € | 989 Auf Lager |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Tannenbaumbefestigung
|
||
| 0,1429 € - 0,1764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1401 € - 0,173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Schnellmontage
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Zum Eindrücken
|
|||
| 0,3196 € - 0,3463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1703 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Tannenbaumbefestigung
|
||
| 10376898 | 0,1227 € - 0,1436 € | 3800 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
|
| 0,1534 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 26795 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1175 € - 0,1647 € | 23506 Auf Lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Schnellmontage
|
||
| 0,0721 € - 0,089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 7182 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,0999 € - 0,1985 € | 5370 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Schraube
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 2039 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 38075 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1117 € - 0,1309 € | 11248 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1534 € - 0,1999 € | 109 Auf Lager |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Schnellmontage
|
||
| 0,0627 € - 0,0774 € | 1990 Auf Lager |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,2027 € - 0,2309 € | 1520 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.