Kompressionsdrehriegel - Grifflänge - 55.0 mm | 2.165 in ; Griffbreite - 16.0 mm | 0.63 in ; Verschlussmaterial:Druckgegossene Zinklegierung ; Grifftyp - Drehspannverschluss

Artikelnr.: 17011103E 46 Auf Lager

Hebe-Dreh-Drehriegel bestehen aus einem flachen Griff, der verstaut werden kann, wenn er nicht in Gebrauch ist. Sie bieten eine Drehung von 90 Grad und sind einfach zu installieren, entweder mit einer Halterung oder mit einer Schnappbefestigung. Die Schwenkhebel bestehen ebenfalls aus einem federnd gelagerten selbst aufspringenden Griff und können drinnen wie draußen verwendet werden. Sie sind ideal für Aktenschränke, Gehäuse und Maschinenabdeckungen geeignet. Sie werden in gleichschließenden, verschiedenschließenden und Drucktasten-Versionen angeboten. Ersetzt Artikel mit Nr.: Essentra 551861

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Oberfläche Verchromt
Verschlussmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Grifflänge 55.0 mm
Länge Montagebohrung 16.5 mm
Montagelochbreite 13.7 mm

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Oberfläche Verchromt
Verschlussmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Grifflänge 55.0 mm
Länge Montagebohrung 16.5 mm
Montagelochbreite 13.7 mm