Menü Suche

Quarter Turn Latch 5.0 mm Double Bit Key 18.5 mm Zinc Alloy

Artikelnr:

46111111530002E

38 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 18,3629 €
50 - 249 6,0521 €
250 + 4,9329 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

18,36 €

1 x 18,3629 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Mounting Orientation Left Handed
Handle Type Driver Tool Operated Handle
Latch Material Die Cast Zinc Alloy
Material Zinc Alloy
Finish Chrome Plated
Grip Range 18.5 mm
Includes No Includes
Mounting Hole Shape 22.2 x 20.2 mm
Latch Style Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Key Type 5.0 mm Double Bit Key
Commodity Code 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns