Schlüsselriegel - Maximalgriff - 14.5 mm | 0.571 in ; ; Schlüsseltyp:7 mm Dreikant ; Oberfläche - Verchromt

Artikelnr.: 360113738 50 Auf Lager

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Nockenmaterial Stahl, verzinkt
Farbe Silbern
Oberfläche Verchromt
Grifftyp Bedienung mittels Betätigungswerkzeug
Verschlussmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.
Muster hinzufügen +
Seite drucken

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Nockenmaterial Stahl, verzinkt
Farbe Silbern
Oberfläche Verchromt
Grifftyp Bedienung mittels Betätigungswerkzeug
Verschlussmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Montagerichtung Universal
Spezifikationen/Standards (alle) IP65, NEMA 4, DIN-EN 61373, DIN-EN 1774, RoHS
Grifflänge 14.5 mm

Nützliche Informationen