Schlüsselriegel - Nockenlänge - 45.0 mm | 1.772 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Dreikant ; Verschlussmaterial - Nylon

Artikelnr.: 56020203834E In Produktion

Vierteldrehung - der Schnellverriegelungsverschluss lässt sich mit Hilfe von Clips einfach montieren, und die speziell entwickelte Innenfeder sorgt für fühlbaren Widerstand. Ersetzt Artikel mit Nr.: Essentra 551524

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Nockenmaterial Stahl, verzinkt
Farbe Schwarz
Oberfläche Natur
Grifftyp Bedienung mittels Betätigungswerkzeug
Verschlussmaterial Nylon
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 1,8295 €
25 - 49 1,4784 €
50 + 1,3041 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

1,83 €

1 x 1,8295 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Nockenmaterial Stahl, verzinkt
Farbe Schwarz
Oberfläche Natur
Grifftyp Bedienung mittels Betätigungswerkzeug
Verschlussmaterial Nylon
Montagerichtung Universal
Spezifikationen/Standards (alle) DIN-EN 1774, RoHS
Nockenlänge 45.0 mm
Grifflänge 24.5 mm
Kopfdurchmesser 28.0 mm
Kopfhöhe 5.0 mm

Verwandte Produkte

Schlüssel für Schlösser und Riegel - Material - Zinklegi...
Schlüssel für Schlösser und Riegel - Material - Zinklegierung ; Sc...
Schlüssel für Schlösser und Riegel - Material - Zinklegierung ; Schlüsseltyp - 8 mm Dreikant ;...