Schlüsselriegel - Nockenlänge - 45.0 mm | 1.772 in ; Schlüsseltyp - Spezielles Betätigungswerkzeug ; Verschlussmaterial - Edelstahl

Artikelnr.: 551541 In Produktion

Special Driver Tool Cylinder Locking Quarter Turn Latch has a Natural finish and is made from offering a maximum grip.

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Nockenmaterial Edelstahl
Farbe Natur
Oberfläche Natur
Grifftyp Bedienung mittels Betätigungswerkzeug
Verschlussmaterial Edelstahl
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Nockenmaterial Edelstahl
Farbe Natur
Oberfläche Natur
Grifftyp Bedienung mittels Betätigungswerkzeug
Verschlussmaterial Edelstahl
Montagerichtung Universal
Spezifikationen/Standards (alle) IP69, GS-NV 6:2015/12, RoHS
Nockenlänge 45.0 mm
Grifflänge 24.5 mm
Kopfdurchmesser 28.0 mm
Kopfhöhe 16.0 mm

Verwandte Produkte

Staubschutzkappe - Außendurchmesser Basis - 36.0 mm | 1....
Staubschutzkappe - Außendurchmesser Basis - 36.0 mm | 1.417 in ; M...
Staubschutzkappe - Außendurchmesser Basis - 36.0 mm | 1.417 in ; Material - PU