Menü Suche

Drehriegel ‒ für Vorhängeschloss, mit Knebelbetätigung

Auf Lager

Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet, für zusätzliche Sicherheit beim Verschließen mit einem Vorhängeschloss. Sie sind auch mit einer Gummidichtung für zusätzliche Abdichtung ausgestattet. Es sind Optionen für rechts- und linksseitigen Türanschlag und unterschiedliche Greifweiten im Angebot.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Montagelochbreite Oberfläche Länge Montagebohrung Greifweite Kaufen
8,4654 € - 14,5971 € 42 Auf Lager
20.2 mm
Verchromt
22.2 mm
18.5 mm
4,599 € - 6,7613 € 100 Auf Lager
20.2 mm
Verchromt
22.2 mm
8.5 mm
3,9424 € - 6,7613 € 145 Auf Lager
20.2 mm
Verchromt
22.2 mm
26.5 mm
0,4815 € - 0,5364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
Kein Finish
4,0156 € - 6,2466 € 10 Auf Lager
20.2 mm
Pulverbeschichtet
22.2 mm
18.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € 45 Auf Lager
20.2 mm
Pulverbeschichtet
22.2 mm
26.5 mm
3,9424 € - 6,7613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
Pulverbeschichtet
22.2 mm
8.5 mm
7,535 € - 13,5656 € 49 Auf Lager
20.2 mm
Pulverbeschichtet
22.2 mm
14.5 mm
4,0157 € - 6,2466 € 50 Auf Lager
20.2 mm
Verchromt
22.2 mm
24.5 mm
4,0157 € - 6,2466 € 246 Auf Lager
20.2 mm
Pulverbeschichtet
22.2 mm
28.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
Verchromt
22.2 mm
14.5 mm
3,9424 € - 6,7613 € 1750 Auf Lager
20.2 mm
Pulverbeschichtet
22.2 mm
24.5 mm
1,9329 € - 3,0067 € 100 Auf Lager
20.2 mm
Verchromt
22.2 mm
28.5 mm
0,4815 € - 0,5364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
Kein Finish
0,4815 € - 0,5364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Kein Finish
0,4815 € - 0,5364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
Kein Finish
0,4698 € - 0,5233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Kein Finish
0,4815 € - 0,5364 € 3000 Auf Lager
9.3 mm
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
Unbehandelt
22.2 mm
28.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
Unbehandelt
22.2 mm
25.5 mm
  • von 2
Vorreiber 18.5 mm Zinklegierung

10104941

Preisbereich
14,5971 € - 8,4654 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 8.5 mm Zinklegierung

10104996

Preisbereich
6,7613 € - 4,599 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 26.5 mm Zinklegierung

10104965

Preisbereich
6,7613 € - 3,9424 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Drehriegel ‒ für Vorhängeschlösser geeignet

10023990

Preisbereich
0,5364 € - 0,4815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montagelochbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Inbegriffen
    Nicht inbegriffen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber 18.5 mm Zinklegierung

10105009

Preisbereich
6,2466 € - 4,0156 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 26.5 mm Zinklegierung

10105023

Preisbereich
6,2466 € - 4,0156 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 8.5 mm Zinklegierung

10105054

Preisbereich
6,7613 € - 3,9424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 14.5 mm Zinklegierung

10105030

Preisbereich
13,5656 € - 7,535 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 24.5 mm Zinklegierung

10104958

Preisbereich
6,2466 € - 4,0157 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 28.5 mm Zinklegierung

10105047

Preisbereich
6,2466 € - 4,0157 €

Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 14.5 mm Zinklegierung

10104972

Preisbereich
6,2466 € - 4,0156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 24.5 mm Zinklegierung

10105016

Preisbereich
6,7613 € - 3,9424 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 28.5 mm Zinklegierung

10104989

Preisbereich
3,0067 € - 1,9329 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Drehriegel ‒ für Vorhängeschlösser geeignet

10024027

Preisbereich
0,5364 € - 0,4815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montagelochbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Inbegriffen
    Nicht inbegriffen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel ‒ für Vorhängeschlösser geeignet

10024010

Preisbereich
0,5364 € - 0,4815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montagelochbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Inbegriffen
    Nicht inbegriffen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel ‒ für Vorhängeschlösser geeignet

10024034

Preisbereich
0,5364 € - 0,4815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montagelochbreite
    9.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Inbegriffen
    Nicht inbegriffen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel ‒ für Vorhängeschlösser geeignet

10488690

Preisbereich
0,5233 € - 0,4698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montagelochbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Inbegriffen
    Nicht inbegriffen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel ‒ für Vorhängeschlösser geeignet

10024003

Preisbereich
0,5364 € - 0,4815 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Montagelochbreite
    9.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Inbegriffen
    Nicht inbegriffen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber 5 mm Doppelbart-Schlüssel 28.5 mm

20077426


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
Vorreiber 5 mm Doppelbart-Schlüssel 25.5 mm

20077402


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Greifweite
    25.5 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Riegelmaterial
    Edelstahl