Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet, für zusätzliche Sicherheit beim Verschließen mit einem Vorhängeschloss. Sie sind auch mit einer Gummidichtung für zusätzliche Abdichtung ausgestattet. Es sind Optionen für rechts- und linksseitigen Türanschlag und unterschiedliche Greifweiten im Angebot.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Montagelochbreite | Oberfläche | Länge Montagebohrung | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4654 € - 14,5971 € | 42 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchromt
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,599 € - 6,7613 € | 100 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchromt
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,9424 € - 6,7613 € | 145 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchromt
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,4815 € - 0,5364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Kein Finish
|
|
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | 10 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverbeschichtet
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | 45 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverbeschichtet
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 3,9424 € - 6,7613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverbeschichtet
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 7,535 € - 13,5656 € | 49 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverbeschichtet
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,0157 € - 6,2466 € | 50 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchromt
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 4,0157 € - 6,2466 € | 246 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverbeschichtet
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchromt
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,9424 € - 6,7613 € | 1750 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverbeschichtet
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,9329 € - 3,0067 € | 100 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchromt
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,4815 € - 0,5364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Kein Finish
|
|
|
||
| 0,4815 € - 0,5364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Kein Finish
|
|
|
||
| 0,4815 € - 0,5364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
Kein Finish
|
|
|
||
| 0,4698 € - 0,5233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Kein Finish
|
|
|
||
| 0,4815 € - 0,5364 € | 3000 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Kein Finish
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Unbehandelt
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Unbehandelt
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.