Die Abdeckschlösser sind für große Plattenstärken wie z. B. bei Isolierplatten geeignet. Sie werden mit einem 5-mm-Doppel-Bit-Kopf angeboten und bestehen aus metallisiertem Chrom. Sie bieten einen Verschluss mit IP65-Klassifizierung und werden mit einer Gummidichtung angeboten. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schlüsseltyp | Grifflänge | Greifweite | Kompatible Maximal-Türkstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2083 € - 9,7988 € | 19 Auf Lager |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,4647 € - 7,6506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 17,5863 € - 24,6208 € | 147 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 3,4549 € - 3,4549 € | 50 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 2,6827 € - 4,1731 € | 50 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 5,1486 € - 8,0089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,1523 € - 8,0148 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,7982 € - 9,0332 € | 110 Auf Lager |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,6525 € - 4,126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,4838 € - 8,4208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1688 € - 8,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,4838 € - 8,4208 € | 149 Auf Lager |
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4475 € - 3,8073 € | 13 Auf Lager |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,2034 € - 4,9831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,2083 € - 9,7988 € | 40 Auf Lager |
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,4838 € - 8,4208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,867 € - 29,2138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 4,4838 € - 8,4208 € | 100 Auf Lager |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4133 € - 3,754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,5863 € - 24,6208 € | 166 Auf Lager |
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.