Drehriegel mit Knebelbetätigung sind mit einem extralangen Gehäuse erhältlich. Sie sind ideal für schalldichte oder isolierte Türen und werden mit einer Gummidichtung für zusätzliche Dichteigenschaften geliefert. Sie sind aus einer Zink-Druckgusslegierung, verchromt oder mit einer schwarzen Beschichtung, und mit unterschiedlichen Greifweiten erhältlich.
Seriennummer: SR5523
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Gehäusehöhe | Grifflänge | Kompatible Maximal-Türkstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,3478 € - 20,0869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 15,446 € - 21,6245 € | 132 Auf Lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 19,0929 € - 26,73 € | 28 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 16,3754 € - 22,9255 € | 61 Auf Lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 5,7143 € - 8,889 € | 48 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 19,0929 € - 26,73 € | 47 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 14,3478 € - 20,0869 € | 50 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 16,3754 € - 22,9255 € | 104 Auf Lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 4,3217 € - 6,0504 € | 5 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 18,6272 € - 26,0781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 3,7267 € - 5,2173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 16,3754 € - 22,9255 € | 19 Auf Lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 17,7271 € - 24,8179 € | 49 Auf Lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 17,7271 € - 24,8179 € | 18 Auf Lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 19,0929 € - 26,73 € | 105 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 13,5311 € - 18,9436 € | 42 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 5,1061 € - 7,1485 € | 3 Auf Lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 16,3754 € - 22,9255 € | 2 Auf Lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 14,3478 € - 20,0869 € | 291 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 17,7271 € - 24,8179 € | 50 Auf Lager |
|
1.969 in
50.0 mm