Schlüsselriegel - Maximalgriff - 24.5 mm | 0.965 in ; ; Schlüsseltyp:Geschlitzt ; Oberfläche - Verchromt

Artikelnr.: 060114234E 248 Auf Lager

Ersetzt Artikel mit Nr.: Essentra 468420

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Nockenmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Gehäusematerial Druckgegossene Zinklegierung
Verschlussmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Material Zinklegierung
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.
Muster hinzufügen +
Seite drucken

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 2,1265 €
25 - 49 1,7209 €
50 + 1,5166 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

2,13 €

1 x 2,1265 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Nockenmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Gehäusematerial Druckgegossene Zinklegierung
Verschlussmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Material Zinklegierung
Zertifizierung IP65
Stärkenbereich kompatible Tür 1.6 mm
Greifweite 24.5 mm
Knauflänge 1.6 mm
Maximal kompatible Türkstärke 1.6 mm
Maximalgriff 24.5 mm
Schlüsseltyp Geschlitzt
Montagelochform 22,2 x 20,2 mm
Besondere Merkmale IP65

Nützliche Informationen