Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.
Seriennummer: SR2719 ,SR2727
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Bohrungsdurchmesser B | Plattenstärkenbereich A | Plattenstärkenbereich B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0303 € - 0,0337 € | 10600 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0734 € | 121 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0402 € | 412 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1311 € - 0,1457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.187 in
4.75 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1675 € - 0,3055 € | 50600 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1816 € - 0,3323 € | 36 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,1389 € - 0,1534 € | 678 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1389 € - 0,1534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,191 € - 0,2121 € | 3998 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1062 € - 0,1181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0699 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0848 € - 0,0943 € | 4483 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,1802 € | 1000 Auf Lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1689 € - 0,3097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0522 € - 0,058 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.187 in
4.75 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0276 € - 0,0307 € | 210 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3196 € - 0,3529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,063 € - 0,07 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1389 € - 0,1534 € | 9347 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.