Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,064 € - 0,0711 € | 41800 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1192 € | 1180 Auf Lager |
M40 x 1.5
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,0729 € - 0,0811 € | 19861 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1063 € - 0,1182 € | 7001 Auf Lager |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0516 € | 20454 Auf Lager |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0688 € | 2482 Auf Lager |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,0696 € | 4513 Auf Lager |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,0747 € | 78054 Auf Lager |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10381083 | 0,0796 € - 0,0887 € | 2248 Auf Lager |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
| 0,1605 € - 0,1788 € | 1370 Auf Lager |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,0709 € | 44915 Auf Lager |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,1478 € | 177274 Auf Lager |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,1209 € - 0,1344 € | 10600 Auf Lager |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1005 € - 0,1116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,0172 € - 0,0172 € | 38394 Auf Lager |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0332 € | 8109 Auf Lager |
PG 7
|
|
||
| 0,0516 € - 0,0574 € | 56121 Auf Lager |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,0799 € | 13815 Auf Lager |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,0953 € - 0,0953 € | 668 Auf Lager |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.