Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen
Seriennummer: SR1867 ,SR5561
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rollenlänge | Material | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,6175 € - 54,6175 € | 11 Auf Lager |
|
Schaum
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10266243 | 391,4326 € - 391,4326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
| 306,106 € - 306,106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 205,0092 € - 205,0092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 281,043 € - 281,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 323,143 € - 323,143 € | 15 Auf Lager |
|
Schaum
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 23,5282 € - 26,1471 € | 465 Auf Lager |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 29,9488 € - 33,2858 € | 40 Auf Lager |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,2495 € - 14,742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10187883 | 17,5581 € - 19,4871 € | 73 Auf Lager |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 10,4898 € - 11,6585 € | 701 Auf Lager |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 23,9646 € - 26,6258 € | 89 Auf Lager |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10187906 | 12,8553 € - 14,2633 € | 966 Auf Lager |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 11,6085 € - 11,6085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2103 € - 0,2103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2344 € | 279 Auf Lager |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,338 € - 0,3756 € | 500 Auf Lager |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5496 € - 0,6106 € | 300 Auf Lager |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3136 € - 0,3484 € | 750 Auf Lager |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3963 € - 0,4403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.