Kompressionshebelverschluss - Schließmechanismus: Nicht verriegelnd ; Maximalgriff: 24.0 mm | 0.945 in ; Mindestgriffigkeit - 0 mm | 0 in ; Maximalgriff - 24.0 mm | 0.945 in

Artikelnr.: 491160 2 Auf Lager

"ERROR:#N/A"

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Abmessungen Ansichtsseite 85.0 x 35.0 mm | 1.378 in
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Schließmechanismus Nicht verriegelnd
Spezifikationen/Standards (alle) RoHS, DIN
Auslöseknopftyp Bündig
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 5,01 €
20 - 39 4,18 €
40 + 3,34 €
Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

5,01 €

1 x 5,01 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Abmessungen Ansichtsseite 85.0 x 35.0 mm | 1.378 in
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Schließmechanismus Nicht verriegelnd
Spezifikationen/Standards (alle) RoHS, DIN
Auslöseknopftyp Bündig
Stärkenbereich kompatible Tür 2.0 mm
Seitenlänge 85.0 mm
Seitenfläche 35.0 mm
Greifweite 0 - 24.0 mm
Maximal kompatible Türkstärke 2.0 mm
Maximalgriff 24.0 mm
Mindestgriffigkeit 0 mm

Nützliche Informationen