Menü Suche

Bolzenkappen zum Aufstecken

Auf Lager

Schraubenkappen zum Einrasten sind eine kosteneffektive Lösung, um vorstehende Schrauben, Muttern und Bolzen abzudecken und ein ansprechendes Aussehen zu erreichen. Diese Kappen bestehen aus LDPE und sind in Schwarz erhältlich, damit Ihre Anwendungsanforderungen erfüllt werden.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Innenhöhe Compatible Bolt Size Gesamthöhe Kaufen
463640
0,4884 € - 3,5234 € 796 Auf Lager
26.5 mm
15.0 mm
16.6 mm
463642
0,6313 € - 4,75 € 3683 Auf Lager
32.9 mm
16.7 mm
18.7 mm
463644
0,9395 € - 2,1271 € 2640 Auf Lager
41.0 mm
24.7 mm
27.5 mm
463645
1,0999 € - 2,4898 € In Produktion
44.1 mm
29.6 mm
31.7 mm
463646
1,2229 € - 2,7665 € 1900 Auf Lager
48.5 mm
31.5 mm
34.3 mm
463627
0,2609 € - 1,8765 € 10619 Auf Lager
13.9 mm
5.4 mm
6.1 mm
463628
0,2609 € - 1,8765 € 46 Auf Lager
18.8 mm
7.9 mm
9.3 mm
463629
0,3703 € - 2,6621 € 4380 Auf Lager
23.8 mm
11.3 mm
11.3 mm
463630
0,4399 € - 3,158 € 1409 Auf Lager
26.5 mm
12.2 mm
13.7 mm
463631
0,6065 € - 4,5413 € 997 Auf Lager
30.0 mm
19.0 mm
21.0 mm
463632
0,6313 € - 4,75 € 3891 Auf Lager
34.5 mm
17.3 mm
19.0 mm
463634
0,809 € - 1,8295 € 514 Auf Lager
41.0 mm
23.7 mm
25.7 mm
463636
1,0091 € - 2,2863 € 713 Auf Lager
48.5 mm
27.5 mm
29.8 mm
463637
0,215 € - 1,5398 € In Produktion
14.5 mm
7.0 mm
8.0 mm
463638
0,2709 € - 1,9496 € 14797 Auf Lager
19.8 mm
10.7 mm
11.7 mm
463639
0,3803 € - 2,7404 € 7215 Auf Lager
24.0 mm
12.0 mm
13.7 mm
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe ; Gesamtdurchmesser - 26.5 mm | 1.043 in

463640

Preisbereich
3,5234 € - 0,4884 €

Lagerbestände
796 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe ; Gesamtdurchmesser - 32.9 mm | 1.295 in

463642

Preisbereich
4,75 € - 0,6313 €

Lagerbestände
3683 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe ; Gesamtdurchmesser - 41.0 mm | 1.614 in

463644

Preisbereich
2,1271 € - 0,9395 €

Lagerbestände
2640 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe ; Gesamtdurchmesser - 44.1 mm | 1.736 in

463645

Preisbereich
2,4898 € - 1,0999 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe ; Gesamtdurchmesser - 48.5 mm | 1.909 in

463646

Preisbereich
2,7665 € - 1,2229 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde und Mutter ; Gesamtdurchmesser - 13.9 mm | 0.547 in

463627

Preisbereich
1,8765 € - 0,2609 €

Lagerbestände
10619 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde und Mutter ; Gesamtdurchmesser - 18.8 mm | 0.74 in

463628

Preisbereich
1,8765 € - 0,2609 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde und Mutter ; Gesamtdurchmesser - 23.8 mm | 0.937 in

463629

Preisbereich
2,6621 € - 0,3703 €

Lagerbestände
4380 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde und Mutter ; Gesamtdurchmesser - 26.5 mm | 1.043 in

463630

Preisbereich
3,158 € - 0,4399 €

Lagerbestände
1409 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde und Mutter ; Gesamtdurchmesser - 30.0 mm | 1.181 in

463631

Preisbereich
4,5413 € - 0,6065 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde und Mutter ; Gesamtdurchmesser - 34.5 mm | 1.358 in

463632

Preisbereich
4,75 € - 0,6313 €

Lagerbestände
3891 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde und Mutter ; Gesamtdurchmesser - 41.0 mm | 1.614 in

463634

Preisbereich
1,8295 € - 0,809 €

Lagerbestände
514 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde und Mutter ; Gesamtdurchmesser - 48.5 mm | 1.909 in

463636

Preisbereich
2,2863 € - 1,0091 €

Lagerbestände
713 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe ; Gesamtdurchmesser - 14.5 mm | 0.571 in

463637

Preisbereich
1,5398 € - 0,215 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe ; Gesamtdurchmesser - 19.8 mm | 0.78 in

463638

Preisbereich
1,9496 € - 0,2709 €

Lagerbestände
14797 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Bolzenkappe mit Schnappbefestigung - ; Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe ; Gesamtdurchmesser - 24.0 mm | 0.945 in

463639

Preisbereich
2,7404 € - 0,3803 €

Lagerbestände
7215 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnappbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE