Blattscharnier für Senkkopfbefestigung

Auf Lager

Die Blattscharniere aus Metall sind für Anwendungen für bündig montierte Türen mit abgesenkten Bohrlöchern geeignet. Die Druckgussscharniere aus Zinklegierung haben einen maximalen Rotationswinkel von 270 Grad, und es sind unterschiedliche Ausführungen erhältlich. Wir bieten auch Premium-, runde und eckige Edelstahlscharniere an. Die Flachscharniere funktionieren mit einem Edelstahlstift und sind mit Stahl- oder schwarz beschichteter Oberfläche oder aus Druckguss-Zinklegierung und mit Delrin-Kugellager erhältlich. Die Stahlscharniere sind sehr robust und manipulationssicher, ermöglichen einen Rotationswinkel von 270 Grad und werden mit Zubehör der Größe M8 x 12 mm angeboten. Die Zinkscharniere bieten einen Rotationswinkel von 180 Grad.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Schnellansicht Artikelnr. Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtbreite
399124E
2,5647 € - 4,114 € 1498 Auf Lager
60.0 mm
60.0 mm
099127E
1,3184 € - 2,112 € 1521 Auf Lager
50.0 mm
63.0 mm
1287382
3,3475 € - 6,633 € 80 Auf Lager
40.0 mm
50.0 mm
299203E
0,7395 € - 1,188 € 11800 Auf Lager
40.0 mm
40.0 mm
299113E
1,1021 € - 1,771 € 4150 Auf Lager
40.0 mm
40.0 mm
1501206
1,72 € - 2,58 € 50 Auf Lager
50 m
40 mm
1501207
34,06 € - 51,09 € 25 Auf Lager
65 mm
230 mm
1501208
9,53 € - 14,3 € 50 Auf Lager
50 m
30 mm
1501209
2,99 € - 4,48 € 50 Auf Lager
50 m
40 mm
1501210
9,53 € - 14,3 € 50 Auf Lager
40 mm
40 mm
1501211
10,24 € - 15,36 € 50 Auf Lager
50 m
50 mm
1501213
9,58 € - 14,37 € 50 Auf Lager
36.5 mm
38 mm
1501214
3,65 € - 5,47 € 50 Auf Lager
75 mm
40 mm
1501215
2,94 € - 4,41 € 50 Auf Lager
40 mm
40 mm
1501216
3,53 € - 5,3 € 50 Auf Lager
50 m
50 mm
468157
1,11 € - 1,67 € In Produktion
50.0 mm
50.0 mm
099115E
1,3184 € - 2,112 € 150 Auf Lager
50.0 mm
63.0 mm
099116E
1,4214 € - 2,277 € 398 Auf Lager
50.0 mm
76.0 mm
468160
1,21 € - 1,81 € In Produktion
50.0 mm
63.0 mm
468163
1,3 € - 1,95 € In Produktion
50.0 mm
76.0 mm
468166
2,62 € - 3,93 € 90 Auf Lager
60.0 mm
90.0 mm
399116E
2,9767 € - 4,774 € 60 Auf Lager
60.0 mm
120.0 mm
468169
2,35 € - 3,53 € In Produktion
60.0 mm
60.0 mm
468172
1,01 € - 1,52 € In Produktion
40.0 mm
40.0 mm
099125E
1,3081 € - 2,112 € 600 Auf Lager
50.0 mm
63.0 mm
  • von 4
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 60.0 mm | 2.362 in, Overall Width - 60.0 mm | 2.362 in

399124E

Preisbereich
4,114 € - 2,5647 €

Lagerbestände
1498 Auf Lager
Merkmale
  • Flügelstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 50.0 mm | 1.969 in, Overall Width - 63.0 mm | 2.48 in

099127E

Preisbereich
2,112 € - 1,3184 €

Lagerbestände
1521 Auf Lager
Merkmale
  • Flügelstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 40.0 mm | 1.575 in, Overall Width - 50.0 mm | 1.969 in

1287382

Preisbereich
6,633 € - 3,3475 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Flügelstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    1.5 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 40.0 mm | 1.575 in, Overall Width - 40.0 mm | 1.575 in

299203E

Preisbereich
1,188 € - 0,7395 €

Lagerbestände
11800 Auf Lager
Merkmale
  • Flügelstärke
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 40.0 mm | 1.575 in, Overall Width - 40.0 mm | 1.575 in

299113E

Preisbereich
1,771 € - 1,1021 €

Lagerbestände
4150 Auf Lager
Merkmale
  • Flügelstärke
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 50 mm | 1.969 in, Overall Width - 40 mm | 1.575 in

1501206

Preisbereich
2,58 € - 1,72 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50 m
  • Gesamtstärke
    1.2 mm
  • Gesamtbreite
    40 mm
  • Flügelform
    Rechteckig
  • Material
    Stahl
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 65 mm | 2.559 in, Overall Width - 230 mm | 9.055 in

1501207

Preisbereich
51,09 € - 34,06 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    65 mm
  • Gesamtstärke
    4 mm
  • Gesamtbreite
    230 mm
  • Flügelform
    Rechteckig
  • Material
    Edelstahl
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 50 mm | 1.969 in, Overall Width - 30 mm | 1.181 in

1501208

Preisbereich
14,3 € - 9,53 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50 m
  • Gesamtstärke
    1 mm
  • Gesamtbreite
    30 mm
  • Flügelform
    Rechteckig
  • Material
    Edelstahl
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 50 mm | 1.969 in, Overall Width - 40 mm | 1.575 in

1501209

Preisbereich
4,48 € - 2,99 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50 m
  • Gesamtstärke
    1.2 mm
  • Gesamtbreite
    40 mm
  • Flügelform
    Rechteckig
  • Material
    Edelstahl
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 40 mm | 1.575 in, Overall Width - 40 mm | 1.575 in

1501210

Preisbereich
14,3 € - 9,53 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40 mm
  • Gesamtstärke
    4 mm
  • Gesamtbreite
    40 mm
  • Flügelform
    Viereckig
  • Material
    Edelstahl
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 50 mm | 1.969 in, Overall Width - 50 mm | 1.969 in

1501211

Preisbereich
15,36 € - 10,24 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50 m
  • Gesamtstärke
    2 mm
  • Gesamtbreite
    50 mm
  • Flügelform
    Viereckig
  • Material
    Edelstahl
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 36.5 mm | 1.437 in, Overall Width - 38 mm | 1.496 in

1501213

Preisbereich
14,37 € - 9,58 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    36.5 mm
  • Gesamtstärke
    2 mm
  • Gesamtbreite
    38 mm
  • Flügelform
    Viereckig
  • Material
    Edelstahl
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 75 mm | 2.953 in, Overall Width - 40 mm | 1.575 in

1501214

Preisbereich
5,47 € - 3,65 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    75 mm
  • Gesamtstärke
    1.5 mm
  • Gesamtbreite
    40 mm
  • Flügelform
    Rechteckig
  • Material
    Edelstahl
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 40 mm | 1.575 in, Overall Width - 40 mm | 1.575 in

1501215

Preisbereich
4,41 € - 2,94 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40 mm
  • Gesamtstärke
    5 mm
  • Gesamtbreite
    40 mm
  • Flügelform
    Viereckig
  • Material
    Polyamid
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 50 mm | 1.969 in, Overall Width - 50 mm | 1.969 in

1501216

Preisbereich
5,3 € - 3,53 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50 m
  • Gesamtstärke
    6 mm
  • Gesamtbreite
    50 mm
  • Flügelform
    Viereckig
  • Material
    Polyamid
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 50.0 mm | 1.969 in, Overall Width - 50.0 mm | 1.969 in

468157

Preisbereich
1,67 € - 1,11 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Flügelstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 50.0 mm | 1.969 in, Overall Width - 63.0 mm | 2.48 in

099115E

Preisbereich
2,112 € - 1,3184 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Flügelstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 50.0 mm | 1.969 in, Overall Width - 76.0 mm | 2.992 in

099116E

Preisbereich
2,277 € - 1,4214 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Flügelstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    76.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 50.0 mm | 1.969 in, Overall Width - 63.0 mm | 2.48 in

468160

Preisbereich
1,81 € - 1,21 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Flügelstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 50.0 mm | 1.969 in, Overall Width - 76.0 mm | 2.992 in

468163

Preisbereich
1,95 € - 1,3 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Flügelstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    76.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 60.0 mm | 2.362 in, Overall Width - 90.0 mm | 3.543 in

468166

Preisbereich
3,93 € - 2,62 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Flügelstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 60.0 mm | 2.362 in, Overall Width - 120.0 mm | 4.724 in

399116E

Preisbereich
4,774 € - 2,9767 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Flügelstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    120.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 60.0 mm | 2.362 in, Overall Width - 60.0 mm | 2.362 in

468169

Preisbereich
3,53 € - 2,35 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Flügelstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 40.0 mm | 1.575 in, Overall Width - 40.0 mm | 1.575 in

468172

Preisbereich
1,52 € - 1,01 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Flügelstärke
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Freischwingendes Scharnier: Overall Length - 50.0 mm | 1.969 in, Overall Width - 63.0 mm | 2.48 in

099125E

Preisbereich
2,112 € - 1,3081 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Flügelstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz