Menü Suche

Unverzichtbare Komponenten für die Energieinfrastruktur

Mit unseren Lösungen unterstützen wir bei Essentra jeden Bereich der Energieinfrastruktur, von der Erzeugung bis hin zur Übertragung und Verteilung. Angesichts des Trends der Branche hin zu sauberer Energie konzentrieren wir uns darauf, die besonderen Anforderungen erneuerbarer Energiequellen zu erfüllen. Wir bieten eine breite Palette an unverzichtbaren Komponenten, die auf Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt sind, um den Fluss sauberer Energie zu optimieren und die Systemzuverlässigkeit sicherzustellen. Von der Anbindung von Netzsystemen bis hin zur Unterstützung erneuerbarer Anlagen – Essentra Components hilft Ihnen dabei, eine intelligentere und widerstandsfähigere Energiezukunft aufzubauen.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Warum bei Essentra kaufen?

   Hervorragende Verfügbarkeit der meisten Lagerartikel dank unserer 33 Vertriebszentren weltweit.

    Wir bieten eine große Auswahl an kostenlosen CAD-Modellen in gängigen Formaten an, die auf unserer Website zum Download bereitstehen.

   Für viele unserer Produkte sind kostenlose Muster erhältlich.

   Wir fertigen hochwertige Produkte an unseren 14 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt.

   Gemeinsam mit Ihnen entwickeln unsere Expert*innen kundenspezifische Lösungen, um ein Produkt zu schaffen, das Ihren Anforderungen entspricht.

 

Mehr über unsere Lösungen erfahren Sie in unserem Katalog. Hierin finden Sie alles über:

  •  Unser umfangreiches Produktsortiment
  •  Materialien von höchster Qualität
  •  Die Branchen, in denen wir tätig sind
  •  Unsere technischen Möglichkeiten
  •  Unsere Qualitätsstandards

 

Erweitertes Sortiment 2026: Neue Elektronik- und Kabelmanagementkomponenten

Stromerzeugung

Komponenten für die Stromerzeugung sind entscheidend, um eine sichere, effiziente und zuverlässige Energieproduktion selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen zu gewährleisten – sie tragen dazu bei, einen unterbrechungsfreien Energiefluss und eine lange Lebensdauer der Systeme sicherzustellen.

Hydraulics and pneumatics application

Empfohlene Produkte

1. Distanzstücke
Sie sind mit und ohne Freistich oder als selbstschneidende Variante erhältlich und ermöglichen eine schnelle Montage. Die Ausführungen mit Freistich sind stapelbar und erfordern keine Unterlegscheiben, was sie zu einer wirtschaftlicheren Lösung macht.

2. Verschlusstüllen IP67
IP67-Tüllen bieten eine robuste staub- und wasserdichte Abdichtung und sind daher ideal für anspruchsvolle Außenumgebungen geeignet. Sie dienen als Blindstopfen vor der Kabelinstallation und sind so konstruiert, dass sie Vibrationen und rauen Bedingungen standhalten.

3. Kabelbinder-Kantenclips
Kabelbinder-Kantenclips bieten eine elegante und zuverlässige Lösung zur Befestigung von Kabeln. Sie lassen sich schnell und ohne Werkzeug auf einer Vielzahl von Oberflächen anbringen – ideal für ein optimiertes Kabelmanagement in engen oder komplexen Räumen.

4. UV-beständige Kabelbinder
UV-beständige Kabelbinder werden aus UV-stabilisiertem Polyamid gefertigt, um einer längeren Sonneneinstrahlung standzuhalten. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz im Freien und in anspruchsvollen Umgebungen.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Stromübertragung und -verteilung

Essentra Components bietet eine breite Palette unverzichtbarer Komponenten für die Strom- und Energieübertragung, die für einen sicheren und zuverlässigen Stromfluss sowie den Schutz elektrischer Systeme ausgelegt sind. Unsere Lösungen gewährleisten Leistung, Langlebigkeit und Konformität selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

power train application

Empfohlene Produkte

1. LED-Lichtleiter
Hergestellt aus transparentem Polycarbonat (PC) mit Flammschutzklasse UL94 V0. Erhältlich mit flacher oder gewölbter Front, um unterschiedlichen Anforderungen bei Beleuchtungsanwendungen gerecht zu werden.
2. Distanzbolzen mit Doppelverriegelung
Distanzbolzen mit Doppelverriegelung bieten eine schnelle und sichere Lösung für die Befestigung von einer oder zwei Leiterplatten. Sie sind in verschiedenen Verriegelungsoptionen, Formen und Größen erhältlich, um unterschiedlichen Projektanforderungen gerecht zu werden.
3. Druckmontage-Kabelbinderhalter
Druckmontage-Kabelbinderhalter bieten eine abnehmbare, werkzeuglose Lösung zur Befestigung von Kabeln in vorgebohrten Löchern.
4. Standardkabelbinder
Langlebige, hochwertige Kabelbinder, die für verschiedene elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind und über ein integriertes Verriegelungssystem verfügen, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.

5. Kabelbinder aus Metall
Selbstsichernde Kabelbinder aus Edelstahl 316 bieten eine starke, dauerhafte Leistung bei extremen Temperaturen, mit optionaler PVC-Beschichtung und Strichleiterdesign für verbesserte Griffigkeit.
6. Tüllenleisten
Tüllenleisten können auf die gewünschte Größe zugeschnitten und um Bohrungen oder Kanten von Platten herum angebracht werden, um zusätzlichen Schutz zu bieten.
7. Membrantüllen
Mit einer dünnen mittigen Membran, die durchstochen werden kann, um verschiedene Kabelgrößen aufzunehmen. Die Kabeldurchführung kann, je nach Bedarf, mittig oder seitlich erfolgen.

 

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Energiespeicherung und Systemintegration

Komponenten für Energiespeicherung und Systemintegration sind entscheidend für die Optimierung des Energiemanagements, die Gewährleistung nahtloser Konnektivität und den zuverlässigen, effizienten Betrieb komplexer elektrischer Systeme.

cabin assemblies application

Empfohlene Produkte

1. Isolierbolzen
Diese Sechskant-Abstandsbolzen lassen sich einfach von Hand, ohne Montagewerkzeuge, installieren. Sie bieten eine stabile, isolierte Abstandhaltung – ideal für leistungsstarke Elektronikanwendungen und andere Einsatzbereiche, die hohe mechanische Festigkeit erfordern.
2. Ferrithülsen
Entwickelt zur effektiven Unterdrückung elektromagnetischer Störungen (EMI), ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen. Geteilte Ferritkerne ermöglichen eine einfache Nachrüstung, während massive Ferritkerne einen breiten Frequenzbereich abdecken und so für zuverlässigen Schutz vor Störungen sorgen.
3. Offene Standardkabeltüllen
Offene Tüllen lassen sich dank des Einrastdesigns einfach installieren. Sie sind sowohl in metrischen Größen als auch in Zollabmessungen erhältlich und in verschiedenen Materialien wie PVC, TPG, TPE und EPDM verfügbar, um unterschiedlichen Umgebungsbedingungen gerecht zu werden.

4. Flachbandkabelhalter
Flachbandkabelhalter ermöglichen eine schnelle Steckmontage und halten Flachbandkabel sicher an ihrem Platz, um ein Verrutschen, Beschädigungen oder Störungen zu verhindern. Unser Sortiment umfasst außerdem Optionen mit Klebebefestigung, mit Spannverschluss und lösbarer Verriegelung für zusätzliche Vielseitigkeit.
5. Lüfterbefestigungen
Lüfterbefestigungen ermöglichen eine schnelle, werkzeuglose Montage von Gleichstrom- und Wechselstromlüftern und absorbieren dank ihres flexiblen Gummimaterials Stöße und Vibrationen. Sie eignen sich ideal für die Kühlung elektronischer Geräte, verhindern das Eindringen von Staub und schützen sowohl Komponenten als auch Anwender vor Schäden.
6. Geschlitzter Kabelbündelschlauch
Der geschlitzte Kabelbündelschlauch bietet robusten, bruchsicheren Schutz für Kabelbäume, ohne deren Flexibilität zu beeinträchtigen, und lässt sich mit einem Spezialwerkzeug schnell anbringen – ideal, um Kabel vor Verschleiß und Abrieb zu schützen, ohne ihre Beweglichkeit einzuschränken.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen