Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Lešenářské desky se používají na ochranu podlahových krytin před poškozením lešenářskou konstrukcí.
Kloubové články pro hadice na chladicí kapalinu jsou určeny pro chladicí systémy s hadicemi 1/4" a 1/2". Dodávají se v segmentech po 10 kusech a mohou být připojeny pomocí závitového konektoru s výběrem velikostí závitu. Materiálem je acetal, který poskytuje tuhý povrch, aby odolal tlaku.
Konektory pro pro hadice na chladicí kapalinu jsou kompatibilní s chladicími systémy tvořenými hadicemi 1/4" a 1/2". Jsou určeny pro velikosti závitů G 1/2" a G 3/8". Materiálem je acetal, který poskytuje tuhý povrch, aby odolal tlaku.
Ploché koncovky hadic na chladicí kapalinu – umožňují větší rozptyl chladicí kapaliny. Provedení pro 1/4" nebo 1/2" systémy chladicích hadic. Plochá tryska se připevní na kloubovou část adaptéru hadice chladicí kapaliny. Vyrobeno z acetalu, který je pevný, odolává tlaku a je tvarově stálý.
Válcové koncovky hadic na chladicí kapalinu umožňují přesný rozstřik chladicího média. Provedení pro 1/4" nebo 1/2" systémy chladicích hadic. Připevní se na kloubovou část adaptéru hadice chladicí kapaliny. Jsou vyrobeny z acetalu, který je pevný, odolává tlaku a je tvarově stálý.
Rozdvojky jsou součástí systému tvořícího nastavitelnou hadici chladicí kapaliny, která se v podstatě používá k usměrňování toku chladicí kapaliny v různých směrech.
Těmto klíčům se také říká inbus nebo šestihranný klíč. Mívají podobu šestihranné tyčinky ohnuté do pravého úhlu a některé sady obsahují různé velikosti rovných tyčinek, které se vsadí do rukojeti. Inbusy se používají k utažení a uvolnění šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem.
Náš sortiment dávkovacích a odměrných lžiček a lopatek je vyroben z polypropylenu (PP) a k dostání v různých objemech od 5 do 60 ml.
Tato odměrná / dávkovací lžička je vyrobena z bílého polypropylenu (PP) a na vnější straně má značky pro objem 2,5 ml a 5 ml.
Nástroje, příslušenství a řešení pro organizaci kabelů.
Essentra Components nabízí specializovaná ruční nářadí, která jsou navržena ke konkrétním účelům, např. ruční závitořezy. Máme nářadí na vytahování a nasazování závitových vsuvek i ke zjišťování velikosti závitů.
Přidejte ke své sbírce nářadí také čepele pro vložky závitořezů.
Náš sortiment dávkovacích a odměrných pohárků je vyroben z průhledného polypropylenu (PP) a k dostání v různých velikostech.
Naše stěrky se zkosenou hranou se používají pro nanášení a rovnoměrné roztírání spojovacích hmot. Lze je využít i pro odstraňování bublin při aplikaci vinylu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku