Vyjímatelné, pro opakované použití zjistitelné detektorem kovu

 (2 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Kabelové stahovací pásky Elematic 2 Lock

Skladem Ve výrobě

Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída ohnivzdornosti UL94 HB. Provozní teplota: −40 C až +85 C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Stahovací pásky zjistitelné detektorem kovů

Skladem Ve výrobě

Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Viditelné na rentgenu a nebo zjistitelné detektorem kovu. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída ohnivzdornosti UL94 HB. Provozní teplota: −40 C až +85 C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)