Menu Vyhledávání
Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Závěsná oka

 (2 Počet produktových řad)

Vázací body jsou zvláštním druhem závěsných ok určených pro zvedání a pokládání těžkých břemen. Před použitím je nutné závěsné oko správně umístit a zajistit. Díky jedinečnému designu jsou závěsná oka užitečná zejména k uvazování břemen a prevenci nebezpečí jako upadnutí břemena nebo poškození zařízení. V sortimentu máme otočná neboli naklápěcí závěsná oka. Jsou pochromována a jsou k dostání v provedení pro různé úrovně maximální zátěže. Kromě nich máme v sortimentu také závěsná oka pro velké zatížení, která jsou vyrobena z kované oceli a v provedení s různými velikostmi závitu, a rovněž dodáváme bezpečnostní závěsná oka. Vybírejte z širokého sortimentu se závity v různých délkách a s různými průměry základen, které jsou vyrobeny z legované nebo nerezavějící oceli.
Seznam Mřížka

Oka závěsná - sklopná

Skladem Ve výrobě

Závěsná oka jsou vykována z CrMo oceli s černěným povrchem, který zlepšuje odolnost vůči korozi. Při zatížení se mohou naklápět až o 180. Koeficient bezpečnosti: 6:1. Certifikované tepelné zpracování. Oka i těla jsou magneticky testována podle ASTM 1444. Montážní šrouby jsou součástí dodávky. Pro dosažení maximálních nosností se musí použít šrouby s vysokou pevností. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oka závěsná - vázací body - pro vysoké zatížení

Skladem Ve výrobě

Závěsná oka vykovaná z jednoho kusu legované oceli s minimální pevností v tahu 180 000 psi (1240 MPa). Černěný povrch zvyšuje odolnost vůči korozi. Oka mají stejné jmenovité zatížení od 0 do 90 od osy šroubu. Při zatížení je lze otáčet o 360 a naklápět o 180. Tato vázací oka pro vysokou zátěž odpovídají armádní specifikaci č. MIL-STD 209 a dále odpovídají normě ANSI/ASME B30.26. Minimální koeficient bezpečnosti: 5:1. Magneticky testováno podle ASTM 1444. Pro dosažení maximálních nosností se musí použít šrouby s vysokou pevností. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.

Bezpečnostní závěsná oka mají stejné jmenovité zatížení od 0 do 90 od osy šroubu. Při zatížení je lze otáčet o 360 a naklápět o 180. Minimální koeficient bezpečnosti: 5:1. Provedení z legované oceli má minimální pevnost v tahu 180 000 psi (1240 MPa), je magneticky testováno podle ASTM 1444 a má černěný povrch, který zlepšuje odolnost vůči korozi. Provedení z nerezavějící oceli AISI 300 je 100% nedestruktivně testováno kapilární penetrační metodou dle MIL-STD-50032 a ASTM 1417: Čištěno a pasivováno dle ASTM A 967 a QQ-P-35 typ II. Pro dosažení maximálních nosností je nutné použít vysokopevnostní šrouby. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)