Menu Vyhledávání

Polyamid Zatlačovací nýty

 (11 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

plastové klipy s otvorem pro klíč

Skladem Ve výrobě

Tento spojovací materiál má jedinečně tvarovanou konstrukci pro jednoduchou montáž zatlačením. Zkosení usnadňuje zavedení do panelu. Provedení v různých rozměrech, pro různé průměry otvorů a tloušťky stěny

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

odolné zatlačovací nýty se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tyto nýty mají konstrukci z jednoho kusu s předinstalovaným dříkem. Provedení pro různé průměry montážních otvorů a různé tloušťky stěny. Demontáž možná vytažením čepu. Vyrobeno z černého polyamidu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zacvakávací svorky

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací upevňovací prvky nebo zatlačovací nýty jsou rychlým a snadným řešením, které je vhodné k hladkému a bezpečnému spojení dvou komponentů. Tyto zatlačovací nýty jsou vyrobeny z přírodního polyamidu 6.6.

Polyamid je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Naše zatlačovací upevňovací prvky z polyamidu představují levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu.

Zásuvné nýty z polyamidu mají speciálně navržené nožky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje upevnění do předvrtaných otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou.

  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2
  • Odolávají vibracím, oděru a korozi.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací klipy s plochou hlavou

Skladem Ve výrobě

Tyto nýty představují snadný a hospodárný způsob spojení dvou předmětů. Šípový dřík pevné uchycení v otvoru. Nýt lze vyjmout z druhé strany panelu

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šípové klipy

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací nýty obvykle nevyžadují použití nástrojů k instalaci; upevní se snadno zatlačením. Pro uchycení tenkostěnných materiálu nebo lehkých dílů. Půlkulatá hlava je vhodná pro přední stranu panelů. Provedení v přírodní a nebo černé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Lamelové spony

Skladem Ve výrobě

Lamelové spony jsou ideální pro použití v materiálech, jako je například dřevo, pěna, pryž a plast. Lamely na dříku pro pevné uchycení v montážním otvoru. Provedení ve více než 100 rozměrech pro různé průměry montážních otvorů a tloušťky stěny.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranné lamelové spony

Skladem Ve výrobě

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací spony

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací upevňovací prvky jsou duté, což zvyšuje flexibilitu pro snadnou montáž a demontáž. Průchodka se po zasunutí hlavy roztáhne pro pevné uchycení.

Náš sortiment zahrnuje provedení z přírodního acetalu, RMS-14A s třídou ohnivzdornosti UL94 HB. Spínací nýty z acetalu (POM) jsou dostupné v černém a přírodním provedení. A sortiment zatlačovacích upevňovacích prvků z polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V0. V černém nebo přírodním provedení.

Zatlačovací upevňovací prvky jsou univerzální nýty vhodné tam, kde je nutná montáž zepředu. Tyto nýty je možné aolikovat bez použití nářadí. Lze použít také jako efektivní dekorativní záslepku otvoru.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

spínací nýty – zatlačovací svorky

Skladem Ve výrobě

Běžně používáno k uchycení konektorů na deskách plošných spojů. Snadná montáž bez použití nářadí. 4 různá provedení. Vyrobeno z polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Tepelně-izolační nýty s pružinou

Skladem Ve výrobě

Pro upevnění chladiče k čipu procesoru na plošném spoji. Pružina vyvíjí stálý přítlak chladiče k procesoru. Typ HSR-2 má vylisovanou křížovou drážku, která umožňuje montáž pomocí křížového šroubováku

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací nýty – kompenzační nýty

Skladem Ve výrobě

Rozpěrný nýt (LSR) je typem zatlačovacího nýtu, který zajišťuje rychlé, úsporné a trvalé spojení. Rozpěrné nýty odvozují svůj název od toho, že při použití expandují, čímž zabezpečí pevné a těsné spojení. Tyto plastové nýty zajišťují pevné spojení.

Náš sortiment obsahuje řadu různých typů nýtů včetně hlavní řady zatlačovacích nýtů. Lamelové spony, nýty s hřibovou hlavou a svorky. Výčet materiálů; polyamid 6,6, acetal, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tyto plastové zatlačovací nýty mají dobré elektroizolační vlastnosti a odolávají rovněž vibracím, oděru a korozi.

Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, pro rychlejší aplikaci rozpěrných nýtů. Je doporučenou metodou nýtování.


  • Barvy: černá, šedá, přírodní a bílá
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)