Plast Zatlačovací nýty

 (18 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Lamelové spony

Skladem Ve výrobě

Lamelové spony jsou ideální pro použití v materiálech, jako je například dřevo, pěna, pryž a plast. Lamely na dříku pro pevné uchycení v montážním otvoru. Provedení ve více než 100 rozměrech pro různé průměry montážních otvorů a tloušťky stěny.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranné lamelové spony

Skladem Ve výrobě

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plastové zatlačovací nýty s kulatým/čtvercovým otvorem

Skladem Ve výrobě

Předinstalovaný dřík pro ještě rychlejší a jednodušší montáž. Lze namontovat do kulatého nebo čtvercového otvoru. Je-li třeba zamezit protáčení, namontujte do čtvercového otvoru. Vyrobeno z nylonu s třídou ohnivzdornosti UL94 V-2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrné nýty

Skladem Ve výrobě

Zatlačením dříku do těla nýtu dojde k rozevření nožiček a fixaci nýtu v materiálu. Nožičky se rozevřou do šířky 0,73 mm. Po montáži nelze nýt z vnější strany vyjmout. Ideální pro použití do kartonu nebo jiného porézního materiálu. V černém nebo přírodním provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spínací nýty

Skladem Ve výrobě

Naše nejoblíbenější a nejsnáze montovatelné plastové nýty! Zatlačením hlavy nýtu se průchodka roztáhne a zafixuje v otvoru. Provedení v černé a bílé barvě. Materiál s třídou ohnivzdornosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0 a nebo tepelně stabilizovaný materiál.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Tepelně-izolační nýty s pružinou

Skladem Ve výrobě

Pro upevnění chladiče k čipu procesoru na plošném spoji. Pružina vyvíjí stálý přítlak chladiče k procesoru. Typ HSR-2 má vylisovanou křížovou drážku, která umožňuje montáž pomocí křížového šroubováku

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zacvakávací svorky

Skladem Ve výrobě

Tyto zacvakávací nýty představují hospodárný a pevný způsob spojení dvou předmětů. Lze použít také jako záslepky otvorů nebo zatlačovací dorazy. Nožičky nýtu se mohou v otvoru rozevřít a tím nýt zafixovat. Jednoduchá a rychlá montáž

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací klipy s plochou hlavou

Skladem Ve výrobě

Tyto nýty představují snadný a hospodárný způsob spojení dvou předmětů. Šípový dřík pevné uchycení v otvoru. Nýt lze vyjmout z druhé strany panelu

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací nýty - kompenzační nýty

Skladem Ve výrobě

Zásuvné nýty jsou rychlonasazovací a mají ergonomický tvar Většinou jsou preferovány pro permanentní upevnění. Nýt se roztáhne pro bezpečnější a těsnější uchycení. Vyroben z přírodního polyamidu a má dobré elektroizolační vlastnosti. Odolává vibracím, korozi a oděru. K dostání jsou také montážní nástroje, které uchycení urychlí.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací nýty se zapuštěnou hlavou

Skladem Ve výrobě

Díky zapuštěné konstrukci nýt nevyčnívá nad spínaný povrch. Konstrukce nýtu neumožňuje snadnou demontáž a tím brání neoprávněné manipulaci. Zapuštění podle normy DIN ISO 7721. Provedení v černé nebo bílé barvě. Jednoduchá a rychlá montáž

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací nýty se zkosenou hlavou

Skladem Ve výrobě

Plochá zkosená hlava usnadňuje montáž i demontáž. Rychlá a jednoduchá montáž. Zatlačením dříku nýtu do průchodky dojde k roztažení nožiček a uchycení nýtu v otvoru

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací spony

Skladem Ve výrobě

Tyto upevňovací prvky jsou univerzální, upínač stahovaný zepředu. Pružný dřík usnadňuje montáž i demontáž. Lze použít jako dekorativní záslepku otvoru. Jednoduchá a rychlá montáž. Provedení s třídou ohnivzdornosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací šípové klipy

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací nýty obvykle nevyžadují použití nástrojů k instalaci; upevní se snadno zatlačením. Pro uchycení tenkostěnných materiálu nebo lehkých dílů. Půlkulatá hlava. Provedení v přírodní a nebo černé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

odnímatelné zatlačovací nýty

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž. Lze vyjmout vytažením dříku za boční výstupky. Možno použít i do slepého otvoru. Hlava a tělo se objednávají samostatně. Lze použít v kulatém i čtvercovém montážním otvoru. Čtvercový otvor brání protáčení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

odolné zatlačovací nýty se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tyto nýty mají konstrukci z jednoho kusu s předinstalovaným dříkem. Provedení pro různé průměry montážních otvorů a různé tloušťky stěny. Demontáž možná vytažením čepu. Vyrobeno z černého polyamidu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

plastové klipy s otvorem pro klíč

Skladem Ve výrobě

Tento spojovací materiál má jedinečně tvarovanou konstrukci pro jednoduchou montáž zatlačením. Zkosení usnadňuje zavedení do panelu. Provedení v různých rozměrech, pro různé průměry otvorů a tloušťky stěny

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

spínací nýty – zatlačovací svorky

Skladem Ve výrobě

Běžně používáno k uchycení konektorů na deskách plošných spojů. Snadná montáž bez použití nářadí. 4 různá provedení. Vyrobeno z polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

uvolnitelné nýty s úchopem

Skladem Ve výrobě

Úchop umožňuje nýt až 25× zatlačit a uvolnit. Rychlá montáž i demontáž. Rychlá a jednoduchá montáž. Zatlačením dříku nýtu do průchodky dojde k roztažení nožiček a uchycení nýtu v otvoru

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)