Bez možnosti vyjmutí Zatlačovací nýty

 (11 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Lamelové spony

Skladem Ve výrobě

Lamelové spony jsou ideální pro použití v materiálech, jako je například dřevo, pěna, pryž a plast. Lamely na dříku pro pevné uchycení v montážním otvoru. Provedení ve více než 100 rozměrech pro různé průměry montážních otvorů a tloušťky stěny.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranné lamelové spony

Skladem Ve výrobě

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrné nýty

Skladem Ve výrobě

Zatlačením dříku do těla nýtu dojde k rozevření nožiček a fixaci nýtu v materiálu. Nožičky se rozevřou do šířky 0,73 mm. Po montáži nelze nýt z vnější strany vyjmout. Ideální pro použití do kartonu nebo jiného porézního materiálu. V černém nebo přírodním provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Tepelně-izolační nýty s pružinou

Skladem Ve výrobě

Pro upevnění chladiče k čipu procesoru na plošném spoji. Pružina vyvíjí stálý přítlak chladiče k procesoru. Typ HSR-2 má vylisovanou křížovou drážku, která umožňuje montáž pomocí křížového šroubováku

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zacvakávací svorky

Skladem Ve výrobě

Tyto zacvakávací nýty představují hospodárný a pevný způsob spojení dvou předmětů. Lze použít také jako záslepky otvorů nebo zatlačovací dorazy. Nožičky nýtu se mohou v otvoru rozevřít a tím nýt zafixovat. Jednoduchá a rychlá montáž

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací nýty - kompenzační nýty

Skladem Ve výrobě

Zásuvné nýty jsou rychlonasazovací a mají ergonomický tvar Většinou jsou preferovány pro permanentní upevnění. Nýt se roztáhne pro bezpečnější a těsnější uchycení. Vyroben z přírodního polyamidu a má dobré elektroizolační vlastnosti. Odolává vibracím, korozi a oděru. K dostání jsou také montážní nástroje, které uchycení urychlí.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací nýty se zapuštěnou hlavou

Skladem Ve výrobě

Díky zapuštěné konstrukci nýt nevyčnívá nad spínaný povrch. Konstrukce nýtu neumožňuje snadnou demontáž a tím brání neoprávněné manipulaci. Zapuštění podle normy DIN ISO 7721. Provedení v černé nebo bílé barvě. Jednoduchá a rychlá montáž

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací spony

Skladem Ve výrobě

Tyto upevňovací prvky jsou univerzální, upínač stahovaný zepředu. Pružný dřík usnadňuje montáž i demontáž. Lze použít jako dekorativní záslepku otvoru. Jednoduchá a rychlá montáž. Provedení s třídou ohnivzdornosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací šípové klipy

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací nýty obvykle nevyžadují použití nástrojů k instalaci; upevní se snadno zatlačením. Pro uchycení tenkostěnných materiálu nebo lehkých dílů. Půlkulatá hlava. Provedení v přírodní a nebo černé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

plastové klipy s otvorem pro klíč

Skladem Ve výrobě

Tento spojovací materiál má jedinečně tvarovanou konstrukci pro jednoduchou montáž zatlačením. Zkosení usnadňuje zavedení do panelu. Provedení v různých rozměrech, pro různé průměry otvorů a tloušťky stěny

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

spínací nýty – zatlačovací svorky

Skladem Ve výrobě

Běžně používáno k uchycení konektorů na deskách plošných spojů. Snadná montáž bez použití nářadí. 4 různá provedení. Vyrobeno z polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)