(12 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Tyto nýty mají konstrukci z jednoho kusu s předinstalovaným dříkem. Provedení pro různé průměry montážních otvorů a různé tloušťky stěny. Demontáž možná vytažením čepu. Vyrobeno z černého polyamidu.
Lamelové spony jsou ideální pro použití v materiálech, jako je například dřevo, pěna, pryž a plast. Lamely na dříku pro pevné uchycení v montážním otvoru. Provedení ve více než 100 rozměrech pro různé průměry montážních otvorů a tloušťky stěny.
Zatlačovací upevňovací prvky jsou duté, což zvyšuje flexibilitu pro snadnou montáž a demontáž. Průchodka se po zasunutí hlavy roztáhne pro pevné uchycení.
Náš sortiment zahrnuje provedení z přírodního acetalu, RMS-14A s třídou ohnivzdornosti UL94 HB. Spínací nýty z acetalu (POM) jsou dostupné v černém a přírodním provedení. A sortiment zatlačovacích upevňovacích prvků z polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V0. V černém nebo přírodním provedení.
Zatlačovací upevňovací prvky jsou univerzální nýty vhodné tam, kde je nutná montáž zepředu. Tyto nýty je možné aolikovat bez použití nářadí. Lze použít také jako efektivní dekorativní záslepku otvoru.
Běžně používáno k uchycení konektorů na deskách plošných spojů. Snadná montáž bez použití nářadí. 4 různá provedení. Vyrobeno z polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V-2.
Pro upevnění chladiče k čipu procesoru na plošném spoji. Pružina vyvíjí stálý přítlak chladiče k procesoru. Typ HSR-2 má vylisovanou křížovou drážku, která umožňuje montáž pomocí křížového šroubováku
Nýtujte snadno a rychle pomocí řady našich ručních nýtovacích kleští ideálních k instalaci nýtů.
V našem sortimentu máme nástroj z kovu izolovaného černým plastem. Tento ruční a snadno použitelný nástroj zajišťuje bezpečné a snadné upevnění zatlačovacích nýtů. Montáž: jednoduše umístěte nástroj nad nýt a zatlačte.
Dostupné jsou rovněž instalační nástroje z akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS), v zelené barvě. Tento nástroj je vhodný pro trhací nýty a nabízí rychlejší montáž a větší přesnost umístění nýtů. ABS má výhodu v dobré odolnosti vůči teplu, nárazu, chemikáliím, nárazu a oděru. Má také velkou stabilitu, pevnost v tahu, povrchovou tvrdost, tuhost a elektrické vlastnosti a dobře si poradí i při nízkých teplotách. Velká hlava razníku a vhodně tvarovaná rukojeť usnadňují operátorovi obsluhu. Montáž: Vložte nýt do nástroje a pak jej zatlačte do nýtovacího otvoru. Tlak uvolní čep a rozepře nýt v montážním otvoru.
Tento spojovací materiál má jedinečně tvarovanou konstrukci pro jednoduchou montáž zatlačením. Zkosení usnadňuje zavedení do panelu. Provedení v různých rozměrech, pro různé průměry otvorů a tloušťky stěny
Zatlačovací upevňovací prvky nebo zatlačovací nýty jsou rychlým a snadným řešením, které je vhodné k hladkému a bezpečnému spojení dvou komponentů. Tyto zatlačovací nýty jsou vyrobeny z přírodního polyamidu 6.6.
Polyamid je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Naše zatlačovací upevňovací prvky z polyamidu představují levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu.
Zásuvné nýty z polyamidu mají speciálně navržené nožky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje upevnění do předvrtaných otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou.
Tyto nýty představují snadný a hospodárný způsob spojení dvou předmětů. Šípový dřík pevné uchycení v otvoru. Nýt lze vyjmout z druhé strany panelu
Zatlačovací nýty obvykle nevyžadují použití nástrojů k instalaci; upevní se snadno zatlačením. Pro uchycení tenkostěnných materiálu nebo lehkých dílů. Půlkulatá hlava je vhodná pro přední stranu panelů. Provedení v přírodní a nebo černé barvě.
Rozpěrný nýt (LSR) je typem zatlačovacího nýtu, který zajišťuje rychlé, úsporné a trvalé spojení. Rozpěrné nýty odvozují svůj název od toho, že při použití expandují, čímž zabezpečí pevné a těsné spojení. Tyto plastové nýty zajišťují pevné spojení.
Náš sortiment obsahuje řadu různých typů nýtů včetně hlavní řady zatlačovacích nýtů. Lamelové spony, nýty s hřibovou hlavou a svorky. Výčet materiálů; polyamid 6,6, acetal, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tyto plastové zatlačovací nýty mají dobré elektroizolační vlastnosti a odolávají rovněž vibracím, oděru a korozi.
Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, pro rychlejší aplikaci rozpěrných nýtů. Je doporučenou metodou nýtování.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku