Zátky do jeklů a trubek
(25 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Our range of injection moulded tube inserts are used across multiple industries and are stocked in a variety of shapes and materials such as metal, nylon and rubber. Often used for finishing off pipes and tubing, tube inserts provide a discrete finish making them a popular solution across many different processes. In addition to providing a neat finish, they protect internal sections of your pipes and tubing.
Filtrovat
Kovové obdélníkové zátky se závitem
Pravoúhlé kovové vsuvky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Standardní zátky se závitem lze použít s nastavitelnými nožičkami (SR 1572) nebo s nastavitelnými kloubovými kluzáky (SR 1575). Obdélníkové zátky mají závit o velikosti M8 nebo M10 a jsou určeny pro tloušťky stěny 1,0-2,0 mm. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky Pevné uchycení zajišťují závity M8 nebo M10 s maticí z pozinkované oceli. Kovový závit pro plynulé a opakovatelné nastavování. Zátka drží pevně v profilu
Kulaté kluzáky
Kulaté zátky se používají jako ochranné zátky nebo jako kluzáky. Stupňovité víčko pro snadné vložení a spolehlivé uchycení. Jsou ideální k ukončení trubek nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení.
Kulaté zátky a kluzáky
Kulaté zátky slouží k zakončení trubek a jako kluzáky. Sortiment zahrnuje různá provedení kluzáků, které lze připevnit pomocí hřebíku nebo zatlačením. Různá provedení základny pro hladký pohyb v závislosti na povrchu. Kluzákům se rovněž říká nožičky do profilů.
Kulaté zátky a kluzáky - pochromované
Naše kulaté pochromované zátky jsou vyráběny ve dvou provedeních. Pochromované zátky jsou vyrobeny z polyetylenu (PE) a mají žebrování pro jednoduchou montáž Díky pochromování mají atraktivní vzhled. Druhá varianta je vyrobena z ABS a je vyvedena buď jako lesklý chrom nebo v černé barvě.
Kulaté zátky a kluzáky - zkosené
Zkosené kulaté zátky z černého polyetylenu (PE) se snadno montují, jsou odolné a mají dlouhou životnost. Jsou ideální na zakončení profilů, jako nožička na nerovné povrchy a pro profily, které nedosedají k povrchu kolmo. Provedení v metrické nebo palcové řadě rozměrů
Kulaté zátky a kluzáky s ocelovou základnou
Tyto kulaté zátky jsou vyrobeny z černého polyamidu (PA) a mají ocelovou základnu. Jsou ideální pro použití na podlaze s kobercem. Montáž pouhým zatlačením, pevné nebo kloubové provedení
Kulaté zátky a kluzáky s plstěnou základnou
Tyto kulaté kluzáky jsou vyrobeny z černého polyamidu (PA) a mají plstěnou základnu. Díky plstěné základně je tento sortiment ideální jako ochranný prvek pro měkké dřevěné povrchy. Montáž pouhým zatlačením, pevné nebo kloubové provedení
Kulaté zátky do trubek
Kulaté zátky do trubek jsou vhodné jako ochranný, dekorativní a ukončovací prvek. Zatlačovcí zátky jsou buď hladké nebo s žebrováním pro spolehlivé uchycení. Jsou k dostání v různých barvách a provedení z různých materiálů.
Kulaté zátky se závitem
Kruhové závitové vložky a vsuvky jsou vyráběny v mnoha provedeních a široké škále rozměrů. Varianty s pružinou slouží k rychlé instalaci na konec trubky. Narážecí provedení pro ještě pevnější uchycení v profilu. Závity pro pevný spoj pomocí šroubu a nebo montáž nožiček či koleček. Zátky se závitem lze použít s nastavitelnými nožičkami (SR 1572) nebo s nastavitelnými kloubovými kluzáky (SR 1575). Kulaté zátky typu 2 jsou vyráběny se závitem o velikosti M8 nebo M10 a jsou vhodné pro tloušťku stěny 1,0–2,0 mm. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky Pevné uchycení díky závitu M8 nebo M10 z pozinkované oceli. Kovový závit pro plynulé a opakovatelné nastavování. Zátka drží pevně v profilu Navrženo pro stroje a zařízení, vysoká odolnost a nosnost.
Kulaté zátky se závitem – kovové
Kruhové závitové vložky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky Pevné uchycení díky závitu M8 nebo M10 z pozinkované oceli. Kovový závit pro plynulé a opakovatelné nastavování. Zátka drží pevně v profilu
Narážecí kluzák do profilu
Kluzáky s narážecím ježkem jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Narážecí kluzáky mají kulatý profil a jsou k dostání v provedení z různých materiálů a s různým provedením základny.
Narážecí kluzák s krytkou profilu
Kluzák s kloubovou základnou a narážecím ježkem. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Různá provedení základny.
Obdélníkové vsuvky a kluzáky - odlehčené
Dekorativní obdélníkové zátky mají žebrování pro pevné uchycení v profilu. Atraktivní vzhled. Jsou určeny pro tloušťky stěny 1,0-2,0 mm
Obdélníkové zátky a kluzáky
Žebrované zátky jsou ideální pro nejpoužívanější rozměry obdélníkových profilů. Provedení v mnoha rozměrech, barvách a povrchových úpravách. Zátky se používají na zakrytí ostrých hran kovových profilů. Výběr z mnoha různých barev, jsou ideální jako dokončovací prvek pro atraktivní design.
Oválné zátky a kluzáky
Oválné zátky a kluzáky lze použít jako kvalitní ukončovací prvek a nebo jako kluzáky do profilů. Žebrování zajišťuje spolehlivé uchycení. Erodovaný povrch z polyetylenu (PE). Provedení v různých barvách.
Pochromované obdélníkové zátky
Obdélníkové zátky s pochromovanou hlavicí a pochromované obdélníkové zátky - dvě různé varianty chromového povrchu. Zátky s pochromovanou hlavicí mají žebrování pro pevné uchycení v profilu. Atraktivní vzhled díky pochromované hlavě. Pro tloušťku stěny 1,0–2,0 mm. Atraktivní vzhled, lesklý chromový povrch. Stříbrné nebo černé pochromování.
Pryžové násady vycházkových holí
Pro nejčastější rozměry profilů.
Rohové spojky se závitem, pro obdélníkové profily
Svislé zátky do obdélníkových trubek jsou dostupné v různých variantách a slouží zároveň jako spojky obdélníkových profilů. 4 různá provedení. Typ 1 má 1 úroveň, 2 směry. Typ 2 má 1 úroveň, 2 směry a horní závit. Typ 3 má 1 úroveň, 2 směry a dolní závit. Typ 4 má 1 úroveň, 2 směry a 2 závity
Spojky čtvercových profilů
Čtvercové spojky se používají ke spojení několika profilů. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.
Teflonové kluzáky uchycené šroubem
Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.
Vypouklé čtvercové zátky
Klenuté čtvercové zátky dodávají atraktivní vzhled, ideální pro vysoce kvalitní trubkové výrobky
Zkosené čtvercové zátky
Rychlá a jednoduchá montáž. Odolný materiál. Jsou ideální na zakončení trubek, na nerovné povrchy a pro profily, které nedosedají k povrchu kolmo
trubkové spojky
Čtvercové spojky se používají ke spojení několika profilů. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.
Čtvercové zátky a kluzáky
Čtvercové zátky a kluzáky jsou vyráběny v mnoha provedeních a široké škále rozměrů. Standardní zátky s hranatými žebry jsou také rýhované pro snadnější manipulaci, pevnější uchycení a ochraně ostrých hran. Provedení v mnoha rozměrech, 10 různých barvách a s leštěným nebo erodovaným povrchem. Dekorativní čtvercové zátky mají atraktivní vzhled a jsou určeny pro tloušťku stěny 1,0–2,0 mm. Čtvercové zátky s pochromovanou hlavicí a pochromované čtvercové zátky – dvě různé varianty chromového povrchu. Atraktivní vzhled, ideální zakončení nevzhledných a ostrých hran profilů. Jednoduchá a rychlá montáž, žebrování pro pevné uchycení. Atraktivní vzhled, lesklý pochromovaný povrch. Stříbrné nebo černé pochromování.
Čtvercové zátky se závitem
Čtvercové zátky do jeklů se závitem se používají jako atraktivní ukončovací prvek a kryjí ostré hrany profilů Tato zatlačovací zátka má závit, který umožňuje montáž stavitelných nožiček nebo pojezdových koleček.