Menu Vyhledávání

Západka se spouští Zámky s jazýčkem

 (4 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Kompresní západky - zdvihnout a otočit

Skladem Ve výrobě

Kompresní zámek (typ zdvihnout a otočit) je ideálním řešením pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 5mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Vhodné do otvoru velikosti 16,5 × 13,7 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky s rukojetí a zvýšenou spouští

Skladem Ve výrobě

Kompenzační kompresní západky mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0–24 mm nebo 24–26 mm. Mohou se podobat zámkům s klíčem, mohou se lišit nebo mohou být bez uzamykacího mechanismu. Varianta se zámkem je dodávána se dvěma klíči.

Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm. Jsou vyrobeny z tlakově lité zinkové slitiny, západka má černý nástřik pro uspokojivý vzhled.

  • Montáž pomocí šroubů M5 (nejsou součástí dodávky)
  • Uzávěr díky přítlaku nabízí dobré těsnící vlastnosti
  • Kompresní zámky s klikou
  • Západka: zvýšená, zapuštěná a ke středu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Otočné západky se sklopnou rukojetí

Skladem Ve výrobě

Otočné uzávěry s nízkoprofilovým úchopem, který se sklopí, aby nepřekážel. Otočné o 90, snadná montáž pomocí svorky nebo zacvaknutím do otvoru. Pružinový mechanismus, který umožňuje zabouchnutí. Lze je použít v interiéru i venkovních prostorech. Vhodné pro kryty strojů a zařízení nebo rozvaděčové skříně. Provedení se stejnými klíči, s různými klíči a nebo s otevíracím tlačítkem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zapuštěné kompresní západky s rukojetí a spouští

Skladem Ve výrobě

Zapuštěné západky se spouští mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0-24 mm nebo 24-26 mm. Provedení se stejnými klíči (5333), s různými klíči a nebo bez zámku. Varianty se zámkem jsou dodávány se dvěma klíči. Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)