Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel s pružinou Zámky s jazýčkem

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

45 Degree Mounting Mini Cam Latch w/ Spring

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Mini Quarter Turn Latches with 45 degree housing are specially designed with an internal spring that provides up to 1mm of torsion.

The cam sits at a 45 degree angle to the housing. The latch is offered with alternative grip range options and a choice of three head styles that include; 6mm Square, 7mm Triangle and Slotted.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Black Powder Coated and Chrome Plated

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Mini Threaded w/o Spring Action Quarter Turn Latches

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

This range of Mini Camlocks are without spring action and key alike. The type fixed by a nut fit in a 16.2x14.2 cut out, the type fixed by a clip fit in 17.2 x14.2 cut out.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)