(26 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).
Celá řada provedení, zámky s tlačítkem, čtvrtotáčkové zámky s montážní svorkou a cylindrické vačkové zámky s tlačítkem, které se otevírají jeho stisknutím a zamykají zaklapnutím. Jeden montážní otvor, tento typ zámků je určen pro dveře s tloušťkou do 16 mm. Západky s tlačítkem jsou dodávány se dvěma stejnými klíči (CH751), úchopem i zarážkou. Čtvrtotáčkové zámky se svorkou jsou dodávány včetně montážní svorky. Rychlá a snadná montáž, uzavření/otevření otočením o 90. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a s univerzálním klíčem (master systém). Zámky v provedení Master systém se otevírají rozdílnými klíči, univerzální klíč však umožňuje otevřít všechny zámky tohoto typu. Univerzální klíč je nutno objednat samostatně. Každý zámek se dodává se dvěma klíči
Uzávěr HVAC je vnější systém zajištění a zabezpečení pro dveře pod tlakem. Lze doplnit rukojetí ve tvaru T nebo L, pro pravé i levé dveře. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Tento typ uzamykatelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.
Tento typ uzamykatelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.
Nastavitelné kompresní zámky s T rukojetí jsou navrženy pro dveře a kryty vystavené vibracím. Provedení se zámkem nebo bez zámku.
Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Tato řada je kompatibilní se standardními jazýčky bez zarážek. 2 různé montážní otvory.
Kompresní zámek (typ zdvihnout a otočit) je ideálním řešením pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 5mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Vhodné do otvoru velikosti 16,5 × 13,7 mm.
Tento kompresní zámek s křídlovým úchopem je vhodný pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje 6mm kompresi pro lepší odolnost vůči vibracím a izolaci hluku. Tato řada je kompatibilní se standardními jazýčky bez zarážek. 2 různé montážní otvory.
Kompresní západky s křídlovým úchopem jsou navrženy pro dveře a kryty vystavené vibracím. Provedení se zámkem a nebo bez zámku, několik variant povrchových úprav.
Kompenzační kompresní západky mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0–24 mm nebo 24–26 mm. Mohou se podobat zámkům s klíčem, mohou se lišit nebo mohou být bez uzamykacího mechanismu. Varianta se zámkem je dodávána se dvěma klíči.
Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm. Jsou vyrobeny z tlakově lité zinkové slitiny, západka má černý nástřik pro uspokojivý vzhled.
Cylindrické zámky a západky mají tělo z pochromovaného tlakově litého zinku a ocelový jazýček. Provedení pro různé montážní otvory, možnost stejného klíče nebo různých klíčů. Možnost výběru z různých úhlů otočení.
Malé čtvrtotáčkové zámky s natočeným pouzdrem mají s vnitřní pružinu, která umožňuje zdvih jazýčku o 1 mm. Jazýček je otočený o 45 vůči pouzdru zámku. Zámky jsou pochromovány nebo černě práškovány a jsou vyráběny v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení
Minizámky s kličkou jsou ideální do omezených prostor. Zámky jsou pochromovány nebo černě práškovány a jsou vyráběny s různým rozpětím zachycení
Tento typ uzamykatelných nastavitelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.
Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. K dostání jsou 3 různá provedení jazýčku, která lze použít buď ve standardní nebo obrácené poloze. Rozpětí zachycení je nastavitelné šroubem, dva různé montážní otvory.
Otočné uzávěry s nízkoprofilovým úchopem, který se sklopí, aby nepřekážel. Otočné o 90, snadná montáž pomocí svorky nebo zacvaknutím do otvoru. Pružinový mechanismus, který umožňuje zabouchnutí. Lze je použít v interiéru i venkovních prostorech. Vhodné pro kryty strojů a zařízení nebo rozvaděčové skříně. Provedení se stejnými klíči, s různými klíči a nebo s otevíracím tlačítkem.
Plastové čtvrtotáčkové zámky s pružinou jsou lehčí alternativu ke svým kovovým verzím. Jsou dodávány s kovovou pojistnou maticí, plastovou pojistnou matici je v případě zájmu nutno objednat samostatně. 4 provedení hlavy
Zapuštěné západky se spouští mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0-24 mm nebo 24-26 mm. Provedení se stejnými klíči (5333), s různými klíči a nebo bez zámku. Varianty se zámkem jsou dodávány se dvěma klíči. Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm.
Tato řada mini zámků s jazýčkem nemá pružinu, provedení se stejnými klíči. Typ do otvoru 16,2 × 14,2, uchycení pomocí matice; typ s uchycením pomocí svorky se montuje do otvoru 17,2 × 14,2.
Tyto oblíbené čtvrtotáčkové zámky jsou ideální pro skříně vystavené vibracím. Pouzdro je vybaveno vnitřní pružinou, která poskytuje přítlak 1,5mm. O-kroužek slouží jako těsnění mezi pružinou a zámkovou vložkou. Řada s třídou ochrany IP65 nabízí vynikající kombinaci materiálů a povrchových úprav a celou řadu rozpětí zachycení. Díky zarážce se jazýček nemůže otočit o více než čtvrt otáčky.
Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2 × 22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.
Otočné západky jsou vhodné pro dvířka s velkou tloušťkou, například s izolací. Hlava s 5mm dvojzubem a pochromovaným povrchem. Třída ochrany IP65, dodáváno s pryžovým těsněním. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím, levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5 × 19,0 mm.
Západky s křídlovým úchopem se používají např. na rozvodných skříních nebo krytech strojů. Dodáváno s pryžovým těsněním. Jsou vyráběny v mnoha provedeních, s různými povrchovými úpravami a s různým rozpětí zachycení. Dodáváno se standardními euroklíči.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku