Menu Vyhledávání

Zinek zámky s jazýčkem Čtvrtotáčková západka s jazýčkem Zámky s jazýčkem

 (3 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem a prodlouženým tělem

Skladem Ve výrobě

Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dostupné i s prodlouženým tělem. Jsou ideální pro dveře s větší tloušťkou, např. dveře s izolací. Dodáváno s pryžovým těsněním. Západky jsou pochromovány nebo černě práškovány

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Mini zámky s pružinou a pouzdrem natočeným o 45

Skladem Ve výrobě

Malé čtvrtotáčkové zámky s natočeným pouzdrem mají s vnitřní pružinu, která umožňuje zdvih jazýčku o 1 mm. Jazýček je otočený o 45 vůči pouzdru zámku. Zámky jsou pochromovány nebo černě práškovány a jsou vyráběny v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové zámky s pružinou

Skladem Ve výrobě

Čtvrtotáčkové západky s pružinou jsou ideální pro kryty zařízení nebo rozvodné skříně. Sedm různých provedení hlavy, šest různých rozpětí zachycení a dvě materiálová provedení (z nerezavějící oceli nebo tlakově litého zinku) s různou povrchovou úpravou. Tento výrobek je k dostání v celé řadě různých provedení.

  • Třída ochrany IP65.
  • Povrchová úprava: nerezavějící ocel, černě práškováno nebo pochromováno.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)