uzamknutelné klíčem

 (13 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Bajonetové zámky k posuvným dveřím

Skladem Ve výrobě

Montáž na okraj dvou posuvných skleněných dvířek. Bajonet brání otevření dvířek. Tyto zámky jsou ideální do vitrín a skříně. Neodvrtatelný střed pro vysokou úroveň zabezpečení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Bezpečnostní čtvrtotáčkové západky

Skladem Ve výrobě

Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Cylindrický vačkový zámek

Skladem Ve výrobě

Celá řada provedení, zámky s tlačítkem, čtvrtotáčkové zámky s montážní svorkou a cylindrické vačkové zámky s tlačítkem, které se otevírají jeho stisknutím a zamykají zaklapnutím. Jeden montážní otvor, tento typ zámků je určen pro dveře s tloušťkou do 16 mm. Západky s tlačítkem jsou dodávány se dvěma stejnými klíči (CH751), úchopem i zarážkou. Čtvrtotáčkové zámky se svorkou jsou dodávány včetně montážní svorky. Rychlá a snadná montáž, uzavření/otevření otočením o 90. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a s univerzálním klíčem (master systém). Zámky v provedení Master systém se otevírají rozdílnými klíči, univerzální klíč však umožňuje otevřít všechny zámky tohoto typu. Univerzální klíč je nutno objednat samostatně. Každý zámek se dodává se dvěma klíči

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Malé cylindrické zámky a západky

Skladem Ve výrobě

Cylindrické zámky a západky mají tělo z pochromovaného tlakově litého zinku a ocelový jazýček. Provedení pro různé montážní otvory, možnost stejného klíče nebo různých klíčů. Možnost výběru z různých úhlů otočení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nábytkové zámky do dřeva

Skladem Ve výrobě

Tato řada zámků je ideální pro zásuvky dřevěného nábytku a dřevěné skříňky. Stylový design a povrchová úprava pro atraktivní vzhled. Se stejnými klíčem nebo různými klíči pro jinou úroveň zabezpečení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nábytkové zámky pro skleněné vitríny

Skladem Ve výrobě

Tato řada zámků je ideální pro posuvné skleněné dveře. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, různé způsoby uchycení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vačkové nábytkové zámky

Skladem Ve výrobě

Tato řada zámků je vhodná pro zabezpečení vitrín a skříní. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, provedení s různým rozpětím zachycení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací bajonetový zámek

Skladem Ve výrobě

Tyto zámky jsou upevněny pomocí matice. Zatlačovací zámky jsou vhodné např. pro posuvné dveře, výstavní skříně, bezpečnostní mříže či okenice. Zámek funguje na principu „zamkni zatlačením - odemkni klíčem“. Provedení se stejnými klíči nebo různými klíči pro různou úroveň zabezpečení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací zámek na prosklené dveře

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací zámky jsou určeny pro zabezpečení posuvných skleněných dvířek na vitrínách. Rychlé a jednoduché uzamčení zacvaknutím. Zámek z tlakově litého zinku má zvýšenou úroveň zabezpečení díky neodvrtatelnému středu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací zámky

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací zámky jsou určeny pro zabezpečení posuvných skleněných dvířek na vitrínách. Rychlé a jednoduché uzamčení zacvaknutím. Zámek z tlakově litého zinku má zvýšenou úroveň zabezpečení díky neodvrtatelnému středu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

nábytkové zámky do plechových skříněk

Skladem Ve výrobě

Kovová rukojeť se zámkem a plastové tělo. Ideální pro náročná použití, například pro plechové šatní skříně a nebo průmyslové vybavení. Speciální jazýček umožňuje vícebodové zamykání a je uzpůsoben pro jednoduché připojení táhel. Rychlá a jednoduchá montáž zacvaknutím. Zámek má krytku proti prachu z nerezavějící oceli. Provedení zámku se stejnými a nebo s rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové mini zámky bez pružiny

Skladem Ve výrobě

Tato řada mini zámků s jazýčkem nemá pružinu, provedení se stejnými klíči. Typ do otvoru 16,2 × 14,2, uchycení pomocí matice; typ s uchycením pomocí svorky se montuje do otvoru 17,2 × 14,2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové zámky se snadnou montáží

Skladem Ve výrobě

Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2 × 22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)