volný čep

Našli jsme 5 produktů pro volný čep

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Kovové rohové závěsy

Skladem Ve výrobě

Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého hliníku s různými povrchovými úpravami. Panely používají systém závěsů s čepem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plastové rohové závěsy

Skladem Ve výrobě

Tyto rohové závěsy jsou vyrobeny z polyamidu s 30% ze skelného vlákna, čep je z acetalu (POM). Používají se většinou na lehké ocelové panely. Vyjímatelný čep umožňuje v případě potřeby rychlé vyjmutí dveří a snadný přístup do vnitřních prostor.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rohové závěsy s pružinou a čepem

Skladem Ve výrobě

Skryté závěsy s pružinou jsou určeny pro dvířka uchycená zevnitř. Lze je použít v páru nebo v kombinaci s čepem. Montáž navařením.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Skryté závěsy k našroubování

Skladem Ve výrobě

Nabízíme široký a rozmanitý sortiment skrytých závěsů. Ocelová provedení jsou dostupná v jednostranných verzích, s čepem, s vyjímatelným čepem a s pružinou. Max. úhel otevření závěsu o 90 a robustní konstrukce. Jsou vhodné pro levostranné i pravostranné použití a díky své vysoké mechanické pevnosti jsou tyto závěsy vhodné pro nízkou i vysokou zátěž. Závěsy s čepem a max. úhlem otevření 110 ma vysokou mechanickou pevnost a je vyroben z eloxovaného hliníku. Závěsy s vyjímatelným čepem mají úhel otevření 180 a jsou ideální pro kovové skříňky. Dvířka se otevírají ve dvou fázích a vyjímatelný čep umožňuje snadné vysazení dveří. Závěsy nabízí pevné uchycení navařením. Závěsy z pozinkované a nerezavějící oceli jsou také dostupné v různých verzích, například rozebíratelné, skryté a skryté s pružinou. Rozebíratelné skryté závěsy umožňují rychlé a snadné vysazení dveří a jsou určeny k použití se šrouby M5 (nejsou součástí). Maximální úhel otevření 120. Skryté závěsy lze použít na levou i pravou stranu a jsou ideální pro kovové skříňky a kryty strojů. Typy 1-6 mají úhel otevření závěsu 120. Typ 5 - rámová část k přišroubování, dveře k navaření. Typ 7 má úhel otevření 135 a typy 8 a 9 jsou vhodné pro dvířka uchycená zevnitř. Skryté závěsy s pružinou mají zasouvatelný čep s pružinou, který umožňuje rychlou montáž i demontáž dveří bez pomoci nástroje. Lze je použít na levou i pravou stranu a mohou sloužit i jako zamykací a polohovací zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Skryté závěsy k našroubování/navaření

Skladem Ve výrobě

Skryté závěsy jsou ideální pro kovové skříňky nebo kryty strojů a zařízení. Lze je použít jako pravé i levé panty. Typy 1-6 mají úhel otevření 120. Typ 5 - rámová část k přišroubování, dveře k navaření. Typ 7 má úhel otevření 135 a typy 8 a 9 jsou vhodné pro dvířka uchycená zevnitř.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)