Menu Vyhledávání

Tepelně stabilizovaný materiál Uzamykací

 (12 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Kabelová sedla se závěsem

Skladem Ve výrobě

Kabelová sedla se závěsem poskytují pevné uchycení vodičů díky hornímu zajištění. Závěs je užitečný v případě častého seřizování nebo častých úprav. Vyrobeno z černého nebo přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0 nebo UL94 V2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové sedlo se zámečkem

Skladem Ve výrobě

Kabelová sedla se zajištěním jsou rychlým a snadným řešením k organizaci vodičů. Horní zajištění slouží k bezpečnému uchycení kabelů, nicméně jej lze jednoduše opět rozevřít. Vyrobeno z přírodního nebo černého polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0 nebo UL94 V2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové svorky se zajištěním

Skladem Ve výrobě

Dvojdílné provedení pro fixaci kabelu. Odlehčení tahu, zabraňuje vytržení kabelu ze zařízení. Dva montážní otvory pro šrouby. Při utahování šroubů se nožičky rozevřou a zajistí svorku ve stěně. Není tedy třeba zajištění pomocí matic. To znamená, že není nutný přístup k druhé straně panelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Mini kabelová sedla

Skladem Ve výrobě

Mini kabelová sedla jsou k dostání v provedení s horním zajištěním i bez něj. Různý způsob montáže, např. zatlačením nebo pomocí šroubu. Menší velikost umožňuje použití v omezeném prostoru. Vyrobeno z přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0 nebo UL94 V2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Robustní uzávěr se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento uzávěr je robustním zámkem vhodným především pro velké skříně. Zámek lze otevřít zevnitř posunutím jazýčku. Pro možnost zaklapnutí dveří je nutno přiobjednat zajišťovací prvek s objednacím číslem 016A71E. Provedení z různých materiálů, se stejnými nebo různými klíči a třídou ochrany IP54 pro lepší zabezpečení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Samolepicí kabelová příchytka se zajištěním

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž. Díky samolepicí základně není třeba spojovací materiálu. Svorka pevně uchytí kabel, lze ji však opětovně otevřít. V různých provedeních, barvách a materiálech Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Samolepicí příchytka ve tvaru D, se zajištěním

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Zacvakávací provedení svorky zajistí kabel bezpečně uvnitř. Dvě provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z šedého PVC. Třída ohnivzdornosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zaklapávací svorka na hadice

Skladem Ve výrobě

Bezpečně upevní vlnovce, hadice nebo kabelové svazky. Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Svorku lze opakovaně otevřít. Dřík s lamelami pro uchycení v širokém sortimentu tlouštěk desky

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zarážka k robustnímu uzávěru se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tato zarážka pro jazýček je nezbytnou součástí západky se zámkem pro možnost zaklapnutí dveří. Je vyrobena z pozinkované oceli.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací kabelové svorky

Skladem Ve výrobě

Svorku lze opakovaně otevírat a zavírat, jednoduché vložení i vyjmutí kabelu. Velká tvarovaná základna pro stabilní uchycení. Nylon 6.6

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátka pro hydraulické kování, se středovým úchytem

Skladem Ve výrobě

Velký úchyt, který usnadňuje demontáž. Jsou ideální k ochraně šroubení hydraulických hadic. Vnitřní žebra pro pevné uchycení. Žlutý materiál EVA má dobrou pevnost v tahu, tuhost a zvýšenou pružnost.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky Slottex

Skladem Ve výrobě

Zátky Slottex jsou ochranné zátky se závitem, které mohou být namontovány nebo demontovány šroubovákem, maticovým nebo nástrčkovým klíčem. Jednoduchá montáž i demontáž, konstrukce hlavy umožňuje použití nástrojů. Provedení pro metrické, BSP a nebo UNF závity v mnoha rozměrech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)