(12 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Kabelová sedla se závěsem poskytují pevné uchycení vodičů díky hornímu zajištění. Závěs je užitečný v případě častého seřizování nebo častých úprav. Vyrobeno z černého nebo přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0 nebo UL94 V2.
Kabelová sedla se zajištěním jsou rychlým a snadným řešením k organizaci vodičů. Horní zajištění slouží k bezpečnému uchycení kabelů, nicméně jej lze jednoduše opět rozevřít. Vyrobeno z přírodního nebo černého polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0 nebo UL94 V2.
Svorka má zoubky, které umožňují nastavení průměru kabelu a zároveň kabel bezpečně uchytí. Svorky lze znovu otevřít. Rychlá a jednoduchá montáž díky samolepicí základně. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.
Dvojdílné provedení pro fixaci kabelu. Odlehčení tahu, zabraňuje vytržení kabelu ze zařízení. Dva montážní otvory pro šrouby. Při utahování šroubů se nožičky rozevřou a zajistí svorku ve stěně. Není tedy třeba zajištění pomocí matic. To znamená, že není nutný přístup k druhé straně panelu.
Mini kabelová sedla jsou k dostání v provedení s horním zajištěním i bez něj. Různý způsob montáže, např. zatlačením nebo pomocí šroubu. Menší velikost umožňuje použití v omezeném prostoru. Vyrobeno z přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0 nebo UL94 V2.
Tento uzávěr je robustním zámkem vhodným především pro velké skříně. Zámek lze otevřít zevnitř posunutím jazýčku. Pro možnost zaklapnutí dveří je nutno přiobjednat zajišťovací prvek s objednacím číslem 016A71E. Provedení z různých materiálů, se stejnými nebo různými klíči a třídou ochrany IP54 pro lepší zabezpečení.
Rychlá a jednoduchá montáž. Díky samolepicí základně není třeba spojovací materiálu. Svorka pevně uchytí kabel, lze ji však opětovně otevřít. V různých provedeních, barvách a materiálech Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.
Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Zacvakávací provedení svorky zajistí kabel bezpečně uvnitř. Dvě provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z šedého PVC. Třída ohnivzdornosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.
Horizontální rychloupínače mají konstrukci s nízkou výškou a ergonomickou rukojeť potaženou vinylem. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi. Rukojeť a upínací část se pohybují v navzájem opačných směrech a zajišťují pevné uchycení.
Bezpečně upevní vlnovce, hadice nebo kabelové svazky. Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Svorku lze opakovaně otevřít. Dřík s lamelami pro uchycení v širokém sortimentu tlouštěk desky
Tato zarážka pro jazýček je nezbytnou součástí západky se zámkem pro možnost zaklapnutí dveří. Je vyrobena z pozinkované oceli.
Svorku lze opakovaně otevírat a zavírat, jednoduché vložení i vyjmutí kabelu. Velká tvarovaná základna pro stabilní uchycení. Nylon 6.6
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku