(40 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).
Celá řada provedení, zámky s tlačítkem, čtvrtotáčkové zámky s montážní svorkou a cylindrické vačkové zámky s tlačítkem, které se otevírají jeho stisknutím a zamykají zaklapnutím. Jeden montážní otvor, tento typ zámků je určen pro dveře s tloušťkou do 16 mm. Západky s tlačítkem jsou dodávány se dvěma stejnými klíči (CH751), úchopem i zarážkou. Čtvrtotáčkové zámky se svorkou jsou dodávány včetně montážní svorky. Rychlá a snadná montáž, uzavření/otevření otočením o 90. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a s univerzálním klíčem (master systém). Zámky v provedení Master systém se otevírají rozdílnými klíči, univerzální klíč však umožňuje otevřít všechny zámky tohoto typu. Univerzální klíč je nutno objednat samostatně. Každý zámek se dodává se dvěma klíči
Uzávěr HVAC je vnější systém zajištění a zabezpečení pro dveře pod tlakem. Lze doplnit rukojetí ve tvaru T nebo L, pro pravé i levé dveře. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Kabelová sedla se závěsem poskytují pevné uchycení vodičů díky hornímu zajištění. Závěs je užitečný v případě častého seřizování nebo častých úprav. Vyrobeno z černého nebo přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0 nebo UL94 V2.
Kabelová sedla se zajištěním jsou rychlým a snadným řešením k organizaci vodičů. Horní zajištění slouží k bezpečnému uchycení kabelů, nicméně jej lze jednoduše opět rozevřít. Vyrobeno z přírodního nebo černého polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0 nebo UL94 V2.
Dvojdílné provedení pro fixaci kabelu. Odlehčení tahu, zabraňuje vytržení kabelu ze zařízení. Dva montážní otvory pro šrouby. Při utahování šroubů se nožičky rozevřou a zajistí svorku ve stěně. Není tedy třeba zajištění pomocí matic. To znamená, že není nutný přístup k druhé straně panelu.
Tento typ uzamykatelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.
Tento typ uzamykatelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.
Nastavitelné kompresní zámky s T rukojetí jsou navrženy pro dveře a kryty vystavené vibracím. Provedení se zámkem nebo bez zámku.
Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Tato řada je kompatibilní se standardními jazýčky bez zarážek. 2 různé montážní otvory.
Kompresní zámek (typ zdvihnout a otočit) je ideálním řešením pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 5mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Vhodné do otvoru velikosti 16,5 × 13,7 mm.
Tento kompresní zámek s křídlovým úchopem je vhodný pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje 6mm kompresi pro lepší odolnost vůči vibracím a izolaci hluku. Tato řada je kompatibilní se standardními jazýčky bez zarážek. 2 různé montážní otvory.
Kompresní západky s křídlovým úchopem jsou navrženy pro dveře a kryty vystavené vibracím. Provedení se zámkem a nebo bez zámku, několik variant povrchových úprav.
Kompenzační kompresní západky mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0–24 mm nebo 24–26 mm. Mohou se podobat zámkům s klíčem, mohou se lišit nebo mohou být bez uzamykacího mechanismu. Varianta se zámkem je dodávána se dvěma klíči.
Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm. Jsou vyrobeny z tlakově lité zinkové slitiny, západka má černý nástřik pro uspokojivý vzhled.
Cylindrické zámky a západky mají tělo z pochromovaného tlakově litého zinku a ocelový jazýček. Provedení pro různé montážní otvory, možnost stejného klíče nebo různých klíčů. Možnost výběru z různých úhlů otočení.
Mini kabelová sedla jsou k dostání v provedení s horním zajištěním i bez něj. Různý způsob montáže, např. zatlačením nebo pomocí šroubu. Menší velikost umožňuje použití v omezeném prostoru. Vyrobeno z přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0 nebo UL94 V2.
Malé čtvrtotáčkové zámky s natočeným pouzdrem mají s vnitřní pružinu, která umožňuje zdvih jazýčku o 1 mm. Jazýček je otočený o 45 vůči pouzdru zámku. Zámky jsou pochromovány nebo černě práškovány a jsou vyráběny v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení
Minizámky s kličkou jsou ideální do omezených prostor. Zámky jsou pochromovány nebo černě práškovány a jsou vyráběny s různým rozpětím zachycení
Tento typ uzamykatelných nastavitelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.
Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. K dostání jsou 3 různá provedení jazýčku, která lze použít buď ve standardní nebo obrácené poloze. Rozpětí zachycení je nastavitelné šroubem, dva různé montážní otvory.
Tato řada zámků je ideální pro zásuvky dřevěného nábytku a dřevěné skříňky. Stylový design a povrchová úprava pro atraktivní vzhled. Se stejnými klíčem nebo různými klíči pro jinou úroveň zabezpečení
Tato řada zámků je ideální pro posuvné skleněné dveře. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, různé způsoby uchycení.
Otočné uzávěry s nízkoprofilovým úchopem, který se sklopí, aby nepřekážel. Otočné o 90, snadná montáž pomocí svorky nebo zacvaknutím do otvoru. Pružinový mechanismus, který umožňuje zabouchnutí. Lze je použít v interiéru i venkovních prostorech. Vhodné pro kryty strojů a zařízení nebo rozvaděčové skříně. Provedení se stejnými klíči, s různými klíči a nebo s otevíracím tlačítkem.
Plastové čtvrtotáčkové zámky s pružinou jsou lehčí alternativu ke svým kovovým verzím. Jsou dodávány s kovovou pojistnou maticí, plastovou pojistnou matici je v případě zájmu nutno objednat samostatně. 4 provedení hlavy
Tento uzávěr je robustním zámkem vhodným především pro velké skříně. Zámek lze otevřít zevnitř posunutím jazýčku. Pro možnost zaklapnutí dveří je nutno přiobjednat zajišťovací prvek s objednacím číslem 016A71E. Provedení z různých materiálů, se stejnými nebo různými klíči a třídou ochrany IP54 pro lepší zabezpečení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku