Menu Vyhledávání

Maskování, práškový nástřik Uzamykací

 (39 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

  • z/ze 2
Seznam Mřížka

Hvězdicové maskovací hadice

Skladem Ve výrobě

Hvězdicová hadice je ideální k zakrytí dlouhých kolíků a čepů. Hvězdicový tvar a pružný materiál umožňuje použití na různé průměry. Náš sortiment zahrnuje různá barevná provedení ke snadné identifikaci rozměrů včetně červené, žluté, bílé, modré a zelené.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelová sedla se závěsem

Skladem Ve výrobě

Kabelová sedla se závěsem poskytují pevné uchycení vodičů díky hornímu zajištění. Závěs je užitečný v případě častého seřizování nebo častých úprav. Vyrobeno z černého nebo přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0 nebo UL94 V2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové sedlo se zámečkem

Skladem Ve výrobě

Kabelová sedla se zajištěním jsou rychlým a snadným řešením k organizaci vodičů. Horní zajištění slouží k bezpečnému uchycení kabelů, nicméně jej lze jednoduše opět rozevřít. Vyrobeno z přírodního nebo černého polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0 nebo UL94 V2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové svorky - samolepicí

Skladem Ve výrobě

Svorka má zoubky, které umožňují nastavení průměru kabelu a zároveň kabel bezpečně uchytí. Svorky lze znovu otevřít. Rychlá a jednoduchá montáž díky samolepicí základně. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové svorky se zajištěním

Skladem Ve výrobě

Dvojdílné provedení pro fixaci kabelu. Odlehčení tahu, zabraňuje vytržení kabelu ze zařízení. Dva montážní otvory pro šrouby. Při utahování šroubů se nožičky rozevřou a zajistí svorku ve stěně. Není tedy třeba zajištění pomocí matic. To znamená, že není nutný přístup k druhé straně panelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na ochranu sloupků

Skladem Ve výrobě

Tyto přírodní krytky na ochranu sloupků z polyetylenu LD se používají pro ochranu závitů BSP a UNF. Malý průměr příruby umožňuje jednoduché nasazení pomocí nástrčného klíče bez nutnosti sejmutí ochranného víčka. Chrání proti usazování nečistot. Jednoduchá montáž i demontáž. Možná vás bude zajímat i náš sortiment krytek matic.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky odolné vůči mazivům

Skladem Ve výrobě

Pružné koncové krytky, které jsou vyrobeny z vinylu, jsou vysoce odolné vůči rozdrcení a je možno je použít ve styku s oleji a mazivy.Zelené nebo černé PVC lze používat ve styku s oleji a mazivy. Úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kónické papírové krytky

Skladem Ve výrobě

Tyto hnědé zkosené krytky jsou vyrobeny z krepového papíru. Ideální pro mokré nebo práškové lakování. Provozní teplota až +205 C. Hospodárná a ekologická alternativa k silikonovým zátkám. Jsou vyrobeny ze směsi recyklovaných a nových materiálů a jsou zcela recyklovatelné. Skvělé ekologické řešení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Maskovací krytky s přírubou

Skladem Ve výrobě

Tyto maskovací krytky s přírubou lze použít jako ochranné krytky na hladké i závitové profily. Příruba brání poškození a pronikání nečistot. Náš sortiment zahrnuje různé barvy ke snadné identifikaci rozměrů včetně: přírodní, šedé, černé, zelené, červené, růžové, fialové a žluté. Nabízíme celou řadu rozměrů a provedeních pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Maskovací pásky - disky

Skladem Ve výrobě

Essentra Components nabízí 5 různých materiálů maskovacích disků s různými průměry a tloušťkami. Každý z materiálů má jinou teplotní odolnost a je vhodný pro celou řadu povrchových úprav.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Maskovací zátky bez příruby

Skladem Ve výrobě

Maskovací zátky bez příruby jsou určeny nezakrývají okolí zátkovaného otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrytí širokého rozmezí průměrů. Žebrování, vnitřní výduť a pružný materiál pro dokonalé uchycení a utěsnění. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Maskovací zátky s podložkou

Skladem Ve výrobě

Vysokoteplotní těsnicí zátky jsou dostupné ve dvou materiálech; z přírodní silikonové pryže nebo černé pryže EPDM. Slouží jako zátky do závitových nebo hladkých otvorů a zároveň chrání povrch v okolí otvoru. Zátka je oboustranná, jeden z konců tedy může fungovat jako úchop. Nákružek je pevnou součástí zátky,

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Mini kabelová sedla

Skladem Ve výrobě

Mini kabelová sedla jsou k dostání v provedení s horním zajištěním i bez něj. Různý způsob montáže, např. zatlačením nebo pomocí šroubu. Menší velikost umožňuje použití v omezeném prostoru. Vyrobeno z přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0 nebo UL94 V2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Papírové maskovací zátky

Skladem Ve výrobě

Vyrobeno z krepového papíru. Ideální pro mokré nebo práškové lakování. Provozní teplota až +205 C. Hospodárná a ekologická alternativa k silikonovým zátkám. Vyrobeno ze směsi recyklovaných a nových materiálů. Zátky jsou také recyklovatelné.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pružná vinylová krytka s úchytem – vysokoteplotní

Skladem Ve výrobě

Tyto pružné vinylové krytky s úchopem mají snadnou montáž i demontáž u hladkých i závitových průměrů, vhodné do vysokých teplot až 210 stupňů. Tvarovaný úchyt pro snadnou manipulaci a rychlou a jednoduchou montáž i demontáž krytky. Naše krytky jsou k dostání v provedení ze stříbrného polyetylenu LD nebo žlutého PVC a jsou vhodné pro závity metrické, UNF i BSP.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Robustní uzávěr se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento uzávěr je robustním zámkem vhodným především pro velké skříně. Zámek lze otevřít zevnitř posunutím jazýčku. Pro možnost zaklapnutí dveří je nutno přiobjednat zajišťovací prvek s objednacím číslem 016A71E. Provedení z různých materiálů, se stejnými nebo různými klíči a třídou ochrany IP54 pro lepší zabezpečení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Roztažitelné krycí sáčky

Skladem Ve výrobě

Roztažitelné maskovací kryty jsou ideální náhradou konvenčnějších krytek, pakliže řešíte nepravitelné tvary. Tyto maskovací krytky mají buď elastický okraj nebo jsou celé vyrobeny z elastického materiálu. Roztažitelná krytka sedí volněji, a proto je vhodnější spíše jen na ochranu během přepravy a skladování nebo pro nenáročné povrchové úpravy. Roztažitelné maskovací kryty drží pevněji, pakliže je nutné je aplikovat větší silou

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Samolepicí kabelová příchytka se zajištěním

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž. Díky samolepicí základně není třeba spojovací materiálu. Svorka pevně uchytí kabel, lze ji však opětovně otevřít. V různých provedeních, barvách a materiálech Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Samolepicí příchytka ve tvaru D, se zajištěním

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Zacvakávací provedení svorky zajistí kabel bezpečně uvnitř. Dvě provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z šedého PVC. Třída ohnivzdornosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Uzavřené kónické zátky

Skladem Ve výrobě

Univerzální zátka pro širokou řadu aplikací. Kónický tvar umožňuje použití na celou řadu průměrů. Rychlá a jednoduchá montáž, kterou zajišťují konvexní strany.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vysokoteplotní kónické zátky

Skladem Ve výrobě

Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM, které jsou odolné vůči vysokým teplotám.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vysokoteplotní maskovací pásky

Skladem Ve výrobě

Vysokoteplotní maskovací pásky jsou dodávány v souvislé roli a provozní teplota je dle provedení od +80C do +260C. Po odstranění nezanechávají stopy po lepidle. Tyto pásky mají většinou všestranné využití a hodí se do prostředí s nízkými i vysokými teplotami.

Sortiment obsahuje polyesterové pásky s maximální provozní teplotou do +180C; tenčí modrá verze je k dostání v tloušťce 25 mikronů a hodí se na zaoblené tvary. Hrubší zelená páska má tloušťku 38 mikronů a používá se při práškovém lakování nebo eloxování.

Naše vysoce kvalitní polyimidová páska je ideální pro elektroforézní lakování. Hnědá páska v roli má maximální provozní teplotu do +260C a nabízí odolnost vůči chemikáliím a oděru.

Náš sortiment obsahuje obalovou pásku Eze s maximální provozní teplotou +204C. Páska je samozatavovací s vynikající přilnavostí. Skvělé řešení na předměty nepravidelných tvarů.

Proč nevyzkoušet naši pásku ze skelné tkaniny s maximální provozní teplotou do +250C. Páska odolává rozpouštědlům, oděru a přetržení. Ideální pro krytí při tryskání apod.

Nabízíme také sortiment papírových maskovacích pásek s provozní teplotou od +80C až do +180C. Skvěle se hodí pro použití při lakování.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zaklapávací svorka na hadice

Skladem Ve výrobě

Bezpečně upevní vlnovce, hadice nebo kabelové svazky. Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Svorku lze opakovaně otevřít. Dřík s lamelami pro uchycení v širokém sortimentu tlouštěk desky

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zarážka k robustnímu uzávěru se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tato zarážka pro jazýček je nezbytnou součástí západky se zámkem pro možnost zaklapnutí dveří. Je vyrobena z pozinkované oceli.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací kabelové svorky

Skladem Ve výrobě

Svorku lze opakovaně otevírat a zavírat, jednoduché vložení i vyjmutí kabelu. Velká tvarovaná základna pro stabilní uchycení. Nylon 6.6

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2