Menu Vyhledávání

Dokončovací prvky pro nábytek Uzamykací

 (29 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

  • z/ze 2
Seznam Mřížka

Kovové obdélníkové zátky se závitem

Skladem Ve výrobě

Pravoúhlé kovové vsuvky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Standardní zátky se závitem lze použít s nastavitelnými nožičkami (SR 1572) nebo s nastavitelnými kloubovými kluzáky (SR 1575). Obdélníkové zátky mají závit o velikosti M8 nebo M10 a jsou určeny pro tloušťky stěny 1,0-2,0 mm. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky Pevné uchycení zajišťují závity M8 nebo M10 s maticí z pozinkované oceli. Kovový závit pro plynulé a opakovatelné nastavování. Zátka drží pevně v profilu

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté ferule – kónické

Skladem Ve výrobě

Kónické ferule a ukončovací krytky slouží jako ochranný nebo ukončovací prvek trubek a někdy také na zakrytí závitů. Ferule kryjí a chrání trubky a hřídele před rozpojením a zároveň chrání podlahové krytiny. U některých aplikací, např. chodítek, slouží i jako protiskluzový prvek. Provedení z PVC, kónický profil pro lepší stabilitu. Tyto ferule jsou dostupné také v černé, bílé nebo přírodní barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté ferule – standardní

Skladem Ve výrobě

Standardní kulaté ferule neboli ukončovací krytky slouží jako ochrana trubek a profilů a někdy také závitů. Ferule kryjí a chrání trubky a hřídele před rozpojením a zároveň chrání podlahové krytiny. U některých aplikací, např. chodítek, slouží i jako protiskluzový prvek. Různá úroveň tvrdosti díky provedení z PVC nebo polyetylenu LD. Ferule jsou dostupné také v červené, černé bílé nebo přírodní barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté kluzáky

Skladem Ve výrobě

Kulaté zátky se používají jako ochranné zátky nebo jako kluzáky. Stupňovité víčko pro snadné vložení a spolehlivé uchycení. Jsou ideální k ukončení trubek nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté zátky a kluzáky

Skladem Ve výrobě

Kulaté zátky slouží k zakončení trubek a jako kluzáky. Sortiment zahrnuje různá provedení kluzáků, které lze připevnit pomocí hřebíku nebo zatlačením. Různá provedení základny pro hladký pohyb v závislosti na povrchu. Kluzákům se rovněž říká nožičky do profilů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté zátky a kluzáky - pochromované

Skladem Ve výrobě

Naše kulaté pochromované zátky jsou vyráběny ve dvou provedeních. Pochromované zátky jsou vyrobeny z polyetylenu (PE) a mají žebrování pro jednoduchou montáž Díky pochromování mají atraktivní vzhled. Druhá varianta je vyrobena z ABS a je vyvedena buď jako lesklý chrom nebo v černé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté zátky a kluzáky s ocelovou základnou

Skladem Ve výrobě

Tyto kulaté zátky jsou vyrobeny z černého polyamidu (PA) a mají ocelovou základnu. Jsou ideální pro použití na podlaze s kobercem. Montáž pouhým zatlačením, pevné nebo kloubové provedení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté zátky do trubek

Skladem Ve výrobě

Kulaté zátky do trubek jsou vhodné jako ochranný, dekorativní a ukončovací prvek. Zatlačovcí zátky jsou buď hladké nebo s žebrováním pro spolehlivé uchycení. Jsou k dostání v různých barvách a provedení z různých materiálů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté zátky se závitem

Skladem Ve výrobě

Kruhové závitové vložky a vsuvky jsou vyráběny v mnoha provedeních a široké škále rozměrů. Varianty s pružinou slouží k rychlé instalaci na konec trubky. Narážecí provedení pro ještě pevnější uchycení v profilu. Závity pro pevný spoj pomocí šroubu a nebo montáž nožiček či koleček. Zátky se závitem lze použít s nastavitelnými nožičkami (SR 1572) nebo s nastavitelnými kloubovými kluzáky (SR 1575). Kulaté zátky typu 2 jsou vyráběny se závitem o velikosti M8 nebo M10 a jsou vhodné pro tloušťku stěny 1,0–2,0 mm. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky Pevné uchycení díky závitu M8 nebo M10 z pozinkované oceli. Kovový závit pro plynulé a opakovatelné nastavování. Zátka drží pevně v profilu Navrženo pro stroje a zařízení, vysoká odolnost a nosnost.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté zátky se závitem – kovové

Skladem Ve výrobě

Kruhové závitové vložky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky Pevné uchycení díky závitu M8 nebo M10 z pozinkované oceli. Kovový závit pro plynulé a opakovatelné nastavování. Zátka drží pevně v profilu

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Narážecí kluzák do profilu

Skladem Ve výrobě

Kluzáky s narážecím ježkem jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Narážecí kluzáky mají kulatý profil a jsou k dostání v provedení z různých materiálů a s různým provedením základny.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Narážecí kluzák s krytkou profilu

Skladem Ve výrobě

Kluzák s kloubovou základnou a narážecím ježkem. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Různá provedení základny.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Obdélníkové vsuvky a kluzáky - odlehčené

Skladem Ve výrobě

Dekorativní obdélníkové zátky mají žebrování pro pevné uchycení v profilu. Atraktivní vzhled. Jsou určeny pro tloušťky stěny 1,0-2,0 mm

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Obdélníkové zátky a kluzáky

Skladem Ve výrobě

Žebrované zátky jsou ideální pro nejpoužívanější rozměry obdélníkových profilů. Provedení v mnoha rozměrech, barvách a povrchových úpravách. Zátky se používají na zakrytí ostrých hran kovových profilů. Výběr z mnoha různých barev, jsou ideální jako dokončovací prvek pro atraktivní design.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oválné ferule

Skladem Ve výrobě

Tyto černé oválné ferule poskytují atraktivní zakončení oválných trubek. Zakrývá ostré hrany profilu. PVC dodává pružnost pro snadnou montáž i demontáž.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oválné zátky a kluzáky

Skladem Ve výrobě

Oválné zátky a kluzáky lze použít jako kvalitní ukončovací prvek a nebo jako kluzáky do profilů. Žebrování zajišťuje spolehlivé uchycení. Erodovaný povrch z polyetylenu (PE). Provedení v různých barvách.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pochromované obdélníkové zátky

Skladem Ve výrobě

Obdélníkové zátky s pochromovanou hlavicí a pochromované obdélníkové zátky - dvě různé varianty chromového povrchu. Zátky s pochromovanou hlavicí mají žebrování pro pevné uchycení v profilu. Atraktivní vzhled díky pochromované hlavě. Pro tloušťku stěny 1,0–2,0 mm. Atraktivní vzhled, lesklý chromový povrch. Stříbrné nebo černé pochromování.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pryžové násady vycházkových holí

Skladem Ve výrobě

Pro nejčastější rozměry profilů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Robustní uzávěr se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento uzávěr je robustním zámkem vhodným především pro velké skříně. Zámek lze otevřít zevnitř posunutím jazýčku. Pro možnost zaklapnutí dveří je nutno přiobjednat zajišťovací prvek s objednacím číslem 016A71E. Provedení z různých materiálů, se stejnými nebo různými klíči a třídou ochrany IP54 pro lepší zabezpečení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rohové spojky se závitem, pro obdélníkové profily

Skladem Ve výrobě

Svislé zátky do obdélníkových trubek jsou dostupné v různých variantách a slouží zároveň jako spojky obdélníkových profilů. 4 různá provedení. Typ 1 má 1 úroveň, 2 směry. Typ 2 má 1 úroveň, 2 směry a horní závit. Typ 3 má 1 úroveň, 2 směry a dolní závit. Typ 4 má 1 úroveň, 2 směry a 2 závity

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spojky dutých profilů

Skladem Ve výrobě

Profilové spojky se používají ke spojení několika profilů. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spojky čtvercových profilů

Skladem Ve výrobě

Čtvercové spojky se používají ke spojení několika profilů. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Teflonové kluzáky uchycené šroubem

Skladem Ve výrobě

Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vypouklé čtvercové zátky

Skladem Ve výrobě

Klenuté čtvercové zátky dodávají atraktivní vzhled, ideální pro vysoce kvalitní trubkové výrobky

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zarážka k robustnímu uzávěru se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tato zarážka pro jazýček je nezbytnou součástí západky se zámkem pro možnost zaklapnutí dveří. Je vyrobena z pozinkované oceli.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2