uzamknutelné klíčem

Našli jsme 14 produktů pro uzamknutelné klíčem, Pružina

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Nábytkové zámky do dřeva

Skladem Ve výrobě

Nábytkové zámky v mnoha provedeních a rozměrech. Zámky na zásuvky s posuvnou západkou a vysokým stupněm zabezpečení. Klíč lze vyjmout pouze v uzavřené poloze, pro zvýšenou úroveň zabezpečení má zámek neodvrtatelný střed. Nábytkové zámky s rozdílnými klíči jsou vhodné pro zásuvky a skříně. Zámky se čtvercovou základnou pro klasický vzhled dřevěný nábytek. 500 možných kombinacím klíčů. Západku z 2,5 mm silné oceli a vyjímatelná zámková vložka. Tři provedení - vertikální, pravé nebo levé, varianta se stejnými a nebo rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové zámky se snadnou montáží

Skladem Ve výrobě

Celá řada provedení, zámky s tlačítkem, čtvrtotáčkové zámky s montážní svorkou a cylindrické vačkové zámky s tlačítkem, které se otevírají jeho stisknutím a zamykají zaklapnutím. Jeden montážní otvor, tento typ zámků je určen pro dveře s tloušťkou do 16 mm. Západky s tlačítkem jsou dodávány se dvěma stejnými klíči (CH751), úchopem i zarážkou. Čtvrtotáčkové zámky se svorkou jsou dodávány včetně montážní svorky. Rychlá a snadná montáž, uzavření/otevření otočením o 90. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a s univerzálním klíčem (master systém). Zámky v provedení Master systém se otevírají rozdílnými klíči, univerzální klíč však umožňuje otevřít všechny zámky tohoto typu. Univerzální klíč je nutno objednat samostatně. Každý zámek se dodává se dvěma klíči

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové mini zámky bez pružiny

Skladem Ve výrobě

Čtvrtotáčkové minizámky v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení. Typy 2 a 3 pracují bez pružiny. Typ 2 se upevňuje pomocí matice a typ 3 pružinovou svorkou. Všechny jsou dodávány se dvěma pochromovanými euro klíči (5333)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací zámek na prosklené dveře

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací zámky jsou určeny pro zabezpečení posuvných skleněných dvířek na vitrínách. Rychlé a jednoduché uzamčení zacvaknutím. Zámek z tlakově litého zinku má zvýšenou úroveň zabezpečení díky neodvrtatelnému středu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

opravné závitové vložky

Skladem Ve výrobě

Pomocí závitových vložek se zajišťovacími klíny můžete rychle nahradit stržené, poškozené nebo opotřebované závity novým, pevnějším závitem. Vložky se zajišťovacími klíny umožňují snadnou instalaci pomocí standardních vrtáků a závitníků. Jakmile jsou zajišťovací klíny zatlačeny dolů, je vložka v závitu pevně uchycena a nemůže se protáčet. Vložky z oceli jsou třídy C1215, parkerizované. Vložky z nerezavějící oceli jsou oceli třídy AISI 303, pasivované. Vnitřní závity jsou třídy 2B, vnější závity 2A. Vložky s vnitřními závity velikosti 5⁄16 nebo M7 a vyšší mají čtyři zajišťovací klíny. Menší velikosti závitů mají dva zajišťovací klíny. Plné vložky umožňují přemístit nebo vyplnit otvory, které jsou příliš velké. Všechny uvedené vložky jsou skladem pro expedici v den objednání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Bezpečnostní čtvrtotáčkové západky

Skladem Ve výrobě

Celá řada provedení, zámky s tlačítkem, čtvrtotáčkové zámky s montážní svorkou a cylindrické vačkové zámky s tlačítkem, které se otevírají jeho stisknutím a zamykají zaklapnutím. Jeden montážní otvor, tento typ zámků je určen pro dveře s tloušťkou do 16 mm. Západky s tlačítkem jsou dodávány se dvěma stejnými klíči (CH751), úchopem i zarážkou. Čtvrtotáčkové zámky se svorkou jsou dodávány včetně montážní svorky. Rychlá a snadná montáž, uzavření/otevření otočením o 90. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a s univerzálním klíčem (master systém). Zámky v provedení Master systém se otevírají rozdílnými klíči, univerzální klíč však umožňuje otevřít všechny zámky tohoto typu. Univerzální klíč je nutno objednat samostatně. Každý zámek se dodává se dvěma klíči

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vačkové nábytkové zámky

Skladem Ve výrobě

Jazýček těchto vačkových zámků se otáčí o 90 . Pouzdro a vložka z tlakově litého zinku, pět stavítek. Vnější kroužek z nerezavějící oceli. Možno použít přímý jazýček a nebo jazýček s odsazením, šířka 5⁄8" a tloušťka 3⁄32". Systém stejných mosazných klíčů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací bajonetový zámek

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací nábytkové zámky s bajonetem a upevňovací maticí mají zamykací mechanismus s radiálními stavítky. Rychlé a jednoduché zamčení zacvaknutím a odemknutí klíčem. Plochooválný montážní otvor s rozměry 19 mm x 16 mm. Jsou vhodné pro posuvná dvířka, vitríny, nůžkové mříže a jiné vybavení prodejen. Pro zvýšení úrovně zabezpečení má zámek neodvrtatelný střed

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací zámky

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací zámky jsou určeny pro zabezpečení posuvných skleněných dvířek na vitrínách. Rychlé a jednoduché uzamčení zacvaknutím. Zámek z tlakově litého zinku má zvýšenou úroveň zabezpečení díky neodvrtatelnému středu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenové závory s pružinou

Skladem Ve výrobě

Závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení. 4 různá typy provedení z pozinkované a nebo nerezavějící a oceli.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Cylindrický vačkový zámek

Skladem Ve výrobě

Celá řada provedení, zámky s tlačítkem, čtvrtotáčkové zámky s montážní svorkou a cylindrické vačkové zámky s tlačítkem, které se otevírají jeho stisknutím a zamykají zaklapnutím. Jeden montážní otvor, tento typ zámků je určen pro dveře s tloušťkou do 16 mm. Západky s tlačítkem jsou dodávány se dvěma stejnými klíči (CH751), úchopem i zarážkou. Čtvrtotáčkové zámky se svorkou jsou dodávány včetně montážní svorky. Rychlá a snadná montáž, uzavření/otevření otočením o 90. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a s univerzálním klíčem (master systém). Zámky v provedení Master systém se otevírají rozdílnými klíči, univerzální klíč však umožňuje otevřít všechny zámky tohoto typu. Univerzální klíč je nutno objednat samostatně. Každý zámek se dodává se dvěma klíči

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Malé cylindrické zámky a západky

Skladem Ve výrobě

Západky jsou vyráběny v mnoha provedeních a celou řadou rozpětí zachycení. Typ 1 s rozdílnými klíči, typ 2 s rozdílnými klíči, které nelze vyjmout v otevřené poloze, a typ 3 se stejnými klíči (5333), které nelze vyjmout v otevřené poloze. Tyto zámky se dodávají se dvěma klíči

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nábytkové zámky pro skleněné vitríny

Skladem Ve výrobě

Tyto zámky jsou ideální pro skleněné vitríny a posuvné dveře.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Bajonetové zámky k posuvným dveřím

Skladem Ve výrobě

Montáž na okraj dvou posuvných skleněných dvířek. Bajonet brání otevření dvířek. Tyto zámky jsou ideální do vitrín a skříně. Neodvrtatelný střed pro vysokou úroveň zabezpečení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)