uzamknutelné klíčem

Našli jsme 22 produktů pro uzamknutelné klíčem, Bez zámku, bez zámku

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Čtvrtotáčkové zámky se snadnou montáží

Skladem Ve výrobě

Celá řada provedení, zámky s tlačítkem, čtvrtotáčkové zámky s montážní svorkou a cylindrické vačkové zámky s tlačítkem, které se otevírají jeho stisknutím a zamykají zaklapnutím. Jeden montážní otvor, tento typ zámků je určen pro dveře s tloušťkou do 16 mm. Západky s tlačítkem jsou dodávány se dvěma stejnými klíči (CH751), úchopem i zarážkou. Čtvrtotáčkové zámky se svorkou jsou dodávány včetně montážní svorky. Rychlá a snadná montáž, uzavření/otevření otočením o 90. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a s univerzálním klíčem (master systém). Zámky v provedení Master systém se otevírají rozdílnými klíči, univerzální klíč však umožňuje otevřít všechny zámky tohoto typu. Univerzální klíč je nutno objednat samostatně. Každý zámek se dodává se dvěma klíči

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Bezpečnostní čtvrtotáčkové západky

Skladem Ve výrobě

Celá řada provedení, zámky s tlačítkem, čtvrtotáčkové zámky s montážní svorkou a cylindrické vačkové zámky s tlačítkem, které se otevírají jeho stisknutím a zamykají zaklapnutím. Jeden montážní otvor, tento typ zámků je určen pro dveře s tloušťkou do 16 mm. Západky s tlačítkem jsou dodávány se dvěma stejnými klíči (CH751), úchopem i zarážkou. Čtvrtotáčkové zámky se svorkou jsou dodávány včetně montážní svorky. Rychlá a snadná montáž, uzavření/otevření otočením o 90. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a s univerzálním klíčem (master systém). Zámky v provedení Master systém se otevírají rozdílnými klíči, univerzální klíč však umožňuje otevřít všechny zámky tohoto typu. Univerzální klíč je nutno objednat samostatně. Každý zámek se dodává se dvěma klíči

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

opravné závitové vložky

Skladem Ve výrobě

Pomocí závitových vložek se zajišťovacími klíny můžete rychle nahradit stržené, poškozené nebo opotřebované závity novým, pevnějším závitem. Vložky se zajišťovacími klíny umožňují snadnou instalaci pomocí standardních vrtáků a závitníků. Jakmile jsou zajišťovací klíny zatlačeny dolů, je vložka v závitu pevně uchycena a nemůže se protáčet. Vložky z oceli jsou třídy C1215, parkerizované. Vložky z nerezavějící oceli jsou oceli třídy AISI 303, pasivované. Vnitřní závity jsou třídy 2B, vnější závity 2A. Vložky s vnitřními závity velikosti 5⁄16 nebo M7 a vyšší mají čtyři zajišťovací klíny. Menší velikosti závitů mají dva zajišťovací klíny. Plné vložky umožňují přemístit nebo vyplnit otvory, které jsou příliš velké. Všechny uvedené vložky jsou skladem pro expedici v den objednání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Cylindrický vačkový zámek

Skladem Ve výrobě

Celá řada provedení, zámky s tlačítkem, čtvrtotáčkové zámky s montážní svorkou a cylindrické vačkové zámky s tlačítkem, které se otevírají jeho stisknutím a zamykají zaklapnutím. Jeden montážní otvor, tento typ zámků je určen pro dveře s tloušťkou do 16 mm. Západky s tlačítkem jsou dodávány se dvěma stejnými klíči (CH751), úchopem i zarážkou. Čtvrtotáčkové zámky se svorkou jsou dodávány včetně montážní svorky. Rychlá a snadná montáž, uzavření/otevření otočením o 90. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a s univerzálním klíčem (master systém). Zámky v provedení Master systém se otevírají rozdílnými klíči, univerzální klíč však umožňuje otevřít všechny zámky tohoto typu. Univerzální klíč je nutno objednat samostatně. Každý zámek se dodává se dvěma klíči

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

kabelová sedla – bez uzamykání, zacvakávací

Skladem Ve výrobě

Tato kabelová sedla jsou upevněna zacvaknutím, což znamená, že vaše kabely mohou bát snadno odstraněny či přemístěny.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Samolepicí kabelová mikrosedla s bočním vkládáním

Skladem Ve výrobě

Boční vkládání usnadňuje instalaci kabelů v omezeném prostoru. Rychlá a jednoduchá montáž díky samolepicí základně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Samolepicí kabelová sedla s bočním vkládáním

Skladem Ve výrobě

Boční vkládání usnadňuje instalaci kabelů v omezeném prostoru. Rychlá a jednoduchá montáž díky samolepicí základně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelová sedla montovaná na hranu

Skladem Ve výrobě

Montáž k okraji panelu. Pro tloušťku stěny 1,0-2,0 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

kabelové svorky – zacvakávací, sedlo pro kulatý drát

Skladem Ve výrobě

Kabely vklouznou do drátěného sedla a pak jsou zajištěny na místě i bez zamykání. Jednoduchá montáž nacvaknutím do otvoru. Kulaté kabelové sedlo umožňuje použít kabely v širokém rozsahu průměrů. Provedení s třídou ohnivzdornosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Provedení v přírodní nebo černé barvě

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelová sedla – široká

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž kabelových sedel zacvaknutím do montážního otvoru s šípovou hlavou. Tento systém se neuzamyká, což znamená, že vaše kabely mohou být snadno odstraněny či přemístěny.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

zacvakávací kabelová sedla plněná ze strany

Skladem Ve výrobě

Konstrukce usnadňuje instalaci kabelů v omezeném prostoru.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelová mikrosedla do slepého otvoru

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelová sedla – zacvakávací

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž kabelových sedel zacvaknutím do montážního otvoru s šípovou hlavou. Tento systém se neuzamyká, což znamená, že vaše kabely mohou být snadno odstraněny či přemístěny.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelová sedla do slepého otvoru

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá instalace i demontáž kabelů

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové sedlo na snýtování, bez zámku

Skladem Ve výrobě

Tato kabelová sedla mají montážní otvor pro spínací nýty o průměru 3,6-3,7 mm. Tento systém se neuzamyká, což znamená, že vaše kabely mohou být snadno odstraněny či přemístěny.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Samolepicí kabelová mikrosedla

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž díky samolepicí základně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelová sedla do hrany panelu

Skladem Ve výrobě

Pro vedení kabelů blízko okraje panelu. Jednoduchá instalace kabelů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelová mikrosedla – zacvakávací, se zacvakávací šípovou hlavou

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž zacvaknutím do montážního otvoru.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

distanční zacvakávací kabelová mikrosedla

Skladem Ve výrobě

Distanční provedení umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje, což je ideální pro obvody, u kterých nesmí docházet k rušení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelová sedla – bez uzamykání, zacvakávací, čtvrtotáčková

Skladem Ve výrobě

Po vložení do montážního otvoru a otočení se o čtvrt otáčky dojde k zafixování v otvoru. Rychlé a snadné řešení pro organizaci a uchycení kabeláže.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelová sedla se samolepicí základnou

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž díky samolepicí základně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové svorky – samolepicí/šroubovací, kulaté kabelové sedlo

Skladem Ve výrobě

Kabely vklouznou do drátěného sedla a pak jsou zajištěny na místě i bez zamykání. Pro široký rozsah průměrů kabelu. Provedení pro uchycení šroubem a nebo se samolepicí základnou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)