kulaté

 (18 Produkty)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Krytky s přírubou

Skladem Ve výrobě

Krytky s přírubou jsou určeny na ochranu závitových čepů. Použití v automobilovém a strojírenství. Příruby na profilech mají různou velikost umožňující použít nástrčkový klíč i bez odstranění ochrany. Nabízíme výběr z různých materiálů včetně polyetylenu LD, TPR, PVC a silikonu. Náš sortiment dále obsahuje různá barevná provedení: přírodní, červené a černé a celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky se závitem UNF a těsněním

Skladem Ve výrobě

Tyto polyetylenové krytky se závitem UNF chrání závit proti usazování nečistot, korozi a mechanickému poškození. Odolnost vůči rozpouštědlům, pevný materiál zabraňuje stržení zátky. Neoprenové těsnění zabraňuje úniku provozních kapalin. Šestihranná hlava umožňuje montáž pomocí nástrojů (při malém utahovacím momentu). Provedení ve žluté nebo červené barvě. Možná vás bude zajímat i náš sortiment těsnicích krytek s metrickým závitem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Maskovací zátky s podložkou

Skladem Ve výrobě

Vysokoteplotní těsnicí zátky jsou dostupné ve dvou materiálech; z přírodní silikonové pryže nebo černé pryže EPDM. Slouží jako zátky do závitových nebo hladkých otvorů a zároveň chrání povrch v okolí otvoru. Zátka je oboustranná, jeden z konců tedy může fungovat jako úchop. Nákružek je pevnou součástí zátky,

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné krytky se závitem UNF/JIC

Skladem Ve výrobě

Tyto polyetylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Jsou určeny pro závity UNF/JIC. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití. Možná vás bude zajímat i náš sortiment metrických ochranných krytek se závitem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné zátky se závitem UNF

Skladem Ve výrobě

Ochranné zátky se závitem UNF jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Zátky jsou určeny pro závity UNF.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rychlonasazovací zátky se závitem

Skladem Ve výrobě

Ochranné zátky se závitem jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rychlá a jednoduchá montáž díky rýhované hlavě a krátkému závitu. Jsou určeny pro metrické, BSP a UNF závity.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnicí zátka s velkou přírubou a závitem UNF

Skladem Ve výrobě

Vyrobeno z polyamidu. Rychlá a snadná montáž, konstrukce umožňuje použití nástrojů. Nitrilové těsnění zabraňuje úniku provozní kapaliny.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vinylové flexi krytky

Skladem Ve výrobě

Tyto pružné vinylové kruhové krytky jsou vyrobeny z pružného PVC a dokáží se roztáhnout na větší průměr a pevně obepnout objekt, aniž by se při tom roztrhla, praskla nebo poškodila. Dekorativní zakončení, atraktivní lesklý povrch. V nabídce našeho sortimentu je černé a červené provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vysokoteplotní kónické zátky

Skladem Ve výrobě

Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM, které jsou odolné vůči vysokým teplotám.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky Eze

Skladem Ve výrobě

Patentovaná konstrukce, rychlá a jednoduchá montáž pouhým zatlačením Vyrobeno z polyetylenu LD. Silný a pružný úchyt pro snadnou demontáž zátky. Zátka je vyráběna v 25 nejpoužívanějších závitových velikostech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky s těsnicím O-kroužkem a závitem UNF

Skladem Ve výrobě

Zátky se závitem a těsněním mají přírubu s těsnicím kroužkem, který zajišťuje dokonalé utěsnění a zabraňuje úniku provozní kapaliny. Navrženo pro závity koncovek hydraulických hadic. Rychlá a snadná montáž, možnost aplikace ručním nebo elektrickým nářadím Pro metrické závity a závity UNF a BSP/G

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

pružné koncové krytky - standardní

Skladem Ve výrobě

Pružné koncové krytky - standardní jsou vhodné pro celou řadu použití. Provedení v různých rozměrech a pro různé typy závitů, metrické, BSP i UNF závity. Provedení z PVC lépe těsní.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

válcové vytahovací maskovací zátky

Skladem Ve výrobě

Ideální k maskování závitových i hladkých průchozích otvorů. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž zátky. Pružný materiál se dokáže přizpůsobit i na o něco menší průměr, než pro který je zátka původně určena.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

zátky k nasunutí a pootočení

Skladem Ve výrobě

Po zatlačení do otvoru stačí jednou pootočit zátkou a zajisti její pevné uchycení. Středový úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž. Sortiment je určen pro metrické závity a závity BSP a UNF.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky s úchytem

Skladem Ve výrobě

Velký úchyt, který umožňuje snadnou montáž i demontáž vinylové krytky. Jsou z měkčeného PVC a nebo EVA. Pružné, dobrá pevnost v tahu, dobrá tuhost. Náš sortiment dále obsahuje různá barevná provedení: černé, červené a žluté a celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rychlouzávěry Tear Tab

Skladem Ve výrobě

Rychlouzávěry Tear Tab z polyetylenu LD umožňují snadné a rychlé sejmutí uzávěru z dílu. Odtržením úchytu dojde k roztržení a otevření uzávěru. jednoduché a efektivní řešení pro řadu oborů. Uzávěry jsou určeny pro závity UNF a NPT a jsou k dostání v přírodní, modré a žluté barvě. Nabízíme celou řadu rozměrů a provedeních pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky Slottex

Skladem Ve výrobě

Zátky Slottex jsou ochranné zátky se závitem, které mohou být namontovány nebo demontovány šroubovákem, maticovým nebo nástrčkovým klíčem. Jednoduchá montáž i demontáž, konstrukce hlavy umožňuje použití nástrojů. Provedení pro metrické, BSP a nebo UNF závity v mnoha rozměrech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky se středovým úchytem

Skladem Ve výrobě

Středový úchyt pro jednoduchou demontáž. Úchyt je dostatečně dlouhý i pro uchopení i v rukavicích.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)