Úchopy
(25 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Filtrovat
Knoflíky k tahání/tlačení
Větší hlava pro pohodlnější úchop. Ideální pro tahání nebo zvedání. Prohlubeň na rukojeti pro pohodlnější stisknutí palcem.
Kulové rukojeti
Tyto plastové rukojeti jsou ideální pro celou řadu oborů, například stroje a zařízení, přípravky, stojany a držáky. Provedení z různých materiálů, široká škála rozměrů.
Kulové rukojeti bez závitu
Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti bez závitu jsou ergonomickým řešením s atraktivním designem.
Kuželková utahovací kolečka - závitová vložka
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření v provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Kónické rukojeti
Kónické rukojeti mají zakulacenou horní část úchyt a jsou dostupné v různých provedeních a rozměrech. Ovládací páčky pro bezpečné uchopení, polohování, svírání a posouvání.
Křídlové ovládací šrouby
Rukojeti s křídlovým úchopem jsou navrženy s vyčnívajícím kovovým odsazením, které umožňuje ergonomický úchop. Rukojeti s křídlovým úchopem mají ocelové šrouby a jsou odolné vůči rozpouštědlům, olejům, mazivům a chemikáliím.
Křídlové rukojeti na hlavu šroubu
Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Křídlové provedení hlavy pro lepší úchop.
Ovládací hlavice se slepým otvorem - s průchozím otvorem bez závitu
Ovládací hlavice se slepým otvorem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Univerzální použití, od strojů a zařízení až po prodejní stojany.
Ovládací kolečka - se značkami
Ovládací kolečka se značkami jsou ideální pro použití vyžadující nastavení jemné, přesné pozice. Tato ovládací kolečka jsou navržena s ergonomickou a vroubkovanou hranou a s indikátorem přesného nastaveni a seřízení.
Ovládací kolečka s rýhovanou hlavou - závitová vložka/závitový čep
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření v provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Ovládací matice s hřibovou hlavou
Hřibovitý tvar úchopu poskytuje produktu esteticky příjemný vzhled. Tyto plastové rukojeti jsou ideální pro celou řadu oborů, například stroje a zařízení, přípravky, stojany a držáky. Hřibovitý tvar zajišťuje pohodlný úchop.
Ovládací matice s křídlovým úchopem
Ergonomický tvar pro dobrý úchop. Ideální tam, kde je nutné provádět časté utahování a uvolňování. Tyto plastové rukojeti se zkosením mají ocelové vložky, jsou odolné a dobře se drží.
Ovládací matice s plastovou hlavou - bez vystruženého závitu
Ideální pro řadu použití, od strojů a zařízení až po prodejní stojany. Mnoho různých provedení a rozměrů. Díky svému ergonomickému tvaru se snadno drží.
Ovládací prvky s vnitřním závitem
Tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Univerzální použití, od strojů a zařízení až po prodejní stojany.
Ovládací prvky s vnějším závitem
Rukou utahovatelné šrouby mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Rukojeti ve tvaru T s vnějším závitem
Rukojeti ve tvaru T mají vnitřní závit z oceli. Ergonomický úchop, odolná konstrukce a atraktivní design. Rukojeť ve tvaru T pro pevné uchopení rukou. Rukojeť lze také použít jako páku.
Rukou utahovatelné matice
Rukou utahovatelné matice mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Rukou utahovatelné matice a utahovací kolečka s vnitřním závitem
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření v provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Rýhovaná utahovací kolečka
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření v kárově rýhovaném provedení vnějšího povrchu. Montáž na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Rýhované knoflíky k tahání/tlačení
Rýhované knoflíky k tahání/tlačení jsou určeny pro pohyby nahoru/dolů nebo dovnitř/ven, úprava zajišťuje pevný úchop. Tyto rýhované ovládací prvky jsou k dostání v provedení se závitovým čepem nebo se závitovým či průchozím montážním otvorem. Tyto plastové rukojeti jsou jednoduchou a hospodárnou alternativou k ocelovým rukojetím.
Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.
Vroubkované utahovací kolečko - závitová vložka
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření v provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
rukojeti na hlavu šroubu
Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.
Žlábkovaná utahovací kolečka - závitová vložka
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření v provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Zkosené kuželové rukojeti
Kónický tvar rukojeti pro pohodlný úchop. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům. Ideální pro ovládací páky, stroje a zařízení, přípravky, držáky a stojany.