Menu Vyhledávání

na bázi kaučuku Těsnicí páska

 (1 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Těsnicí páska z polyuretanu (Poronu)

Skladem Ve výrobě

Těsnicí páska z vysokohustotního polyuretanu (Poron) má pěnu s otevřenou strukturou buněk, která při stlačení vykazuje vlastnosti uzavřené struktury. Velmi nízká trvalá deformace, dobrá absorpce rázů a nízké uvolňování plynů. Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku nebo permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Provedení s lepidlem na bázi kaučuku obsahuje nosnou fólii s nízkou roztažností. Zkušební metoda: ASTM D3574; Hustota (lb/ft3): 15 Odchylka komprese: 4 až 8 psi; Trvalá deformace: (50%) 10 Max. provozní teplota: Pryž: -20 F až 150 F; Akryl: -20 F až 190 F; Hořlavost: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Elektrické uzávěry. Revizní dvířka a přístupové panely Ventilace Osvětlení Vzduchotechnika Elektropříslušenství

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)