(2 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Kompresní zámek (typ zdvihnout a otočit) je ideálním řešením pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 5mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Vhodné do otvoru velikosti 16,5 × 13,7 mm.
Otočné uzávěry s nízkoprofilovým úchopem, který se sklopí, aby nepřekážel. Otočné o 90, snadná montáž pomocí svorky nebo zacvaknutím do otvoru. Pružinový mechanismus, který umožňuje zabouchnutí. Lze je použít v interiéru i venkovních prostorech. Vhodné pro kryty strojů a zařízení nebo rozvaděčové skříně. Provedení se stejnými klíči, s různými klíči a nebo s otevíracím tlačítkem.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku