Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Použitelné opakovaně Pásky se suchým zipem (v rolích) suchý zip

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Hook & Loop - Rolls

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Hook and Loop Rolls are great for cables that need to be securely held together but must also be released and resealed regularly. When these two surfaces are forced together, they form a strong and adaptable bond that remains hard until purposely separated.

Available in rolls that can be trimmed to any length requested. It is simple to install by pressing both sides to create a secure and adjustable connection. It not only saves time but also decreases the chance of material damage. Commonly used in applications for industrial and commercial.

  • Material: PA;PE;PP
  • Colour: Black

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)