standardní

Našli jsme 2 produktů pro standardní, pro šroub se zápustnou hlavou

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Ploché závěsy s otvory pro šrouby

Skladem Ve výrobě

Kovové závěsy s vnějšími závity na křídlech jsou vhodné pro vestavěné dveře. Široký sortiment pantů a závěsů z tlakově lité zinkové slitiny v mnoha provedeních a s maximálním úhlem otevření 270 . V tomto sortimentu najdete také zaoblené a čtvercové závěsy z nerezavějící oceli. Ploché kovové panty mají černě práškovaná křídla vyrobená z oceli a nebo tlakově litého zinku, čep z nerezavějící oceli, pouzdro z Delrinu. Ocelové závěsy mají robustní konstrukci s max. úhlem otevření 270 a a jsou dodávány včetně spojovacího materiálu M8 x 12 mm. Některá provedení mají maximální úhel otevření 180

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závěsy s vnějšími závity na jednom křídle a otvory pro šrouby na křídle druhém

Skladem Ve výrobě

Kovové závěsy jsou vhodné pro vestavěné dveře a mají montážní otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou na jednom křídle a čepy se závitem na křídle druhém. Široký sortiment pantů a závěsů z tlakově lité zinkové slitiny v mnoha provedeních a s maximálním úhlem otevření 270 .

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)