(2 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.
Tyto pevné vázací pásky jsou vhodné pro velkou zátěž. Mají maximální pevnost v tahu je 350 liber. Spona má ocelové zuby, které pásku trvale zachytí. Spona je na jednom konci pásky již připevněna. K dispozici je také montážní nástroj (WIT-HD-6). Pásky jsou vyráběny ze dvou různých materiálů. Materiál pásky je velmi pevný, lehký a relativně levný. Páska z acetalu má výbornou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, vynikající rozměrovou stálost a pevnost při nízkých teplotách.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku