šroubovací

 (76 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

  • z/ze 4
Seznam Mřížka

Antivibrační nastavitelné nohy pro vysoké zatížení

Skladem Ve výrobě

Antivibrační nohy pro vysoké zatížení pohlcují nárazy, snižují hlučnost a nekloužou po podlaze. Jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Antivibrační nožičky

Skladem Ve výrobě

Silentbloky pro vysoké namáhání pohlcují nárazy, snižují hlučnost a mají vysokou přilnavost k podlaze. Tyto bloky jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Boční závěsy

Skladem Ve výrobě

Boční závěsy s maximálním úhlem otevření 180 . Typy 1 a 2 jsou odolné závěsy s robustní konstrukcí určené pro vyšší zatížení. Vysoká odolnost a úroveň zabezpečení, montáž pomocí speciálních šroubů, které jsou součástí dodávky. Typ 3 je hospodárnější varianta s nižším stupněm zabezpečení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy s vnějším závitem

Skladem Ve výrobě

Závitové zátky je možné použít pro uchycení vyrovnávacích nožiček nebo dorazů pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy uchycené šroubem

Skladem Ve výrobě

Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malá zařízení. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dvouosé třecí závěsy

Skladem Ve výrobě

Tyto dvouosé třecí závěsy jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou používány např. u otočných a polohovatelných monitorů. Přednastavená velikost tření umožňuje hladké a kontrolované otáčení závěsu oběma směry.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

HVAC závěsy

Skladem Ve výrobě

Závěsy HVAC jsou odolné, volně výklopné panty, vhodné pro velké vestavěné dveře. Jsou navrženy pro klimatizační jednotky, rozvodné skříně a kryty strojů. Různá provedení a materiály, atraktivní vzhled, použití pro různá prostředí a nejrůznější požadavky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kapsy na dokumenty

Skladem Ve výrobě

Držáky dokumentů poskytují místo k uchovávání dokumentace, která musí být snadno dostupná na krytech strojů, rozvodných skříních a podobných zařízeních. Kapsy jsou díky samolepicím páskám uzpůsobeny pro rychlou a jednoduchou montáž.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klika ve tvaru T se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento typ uzamykatelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky s nastavitelným sklonem

Skladem Ve výrobě

Kluzáky s nastavitelným sklonem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klíče k zámkům a západkám

Skladem Ve výrobě

Klíče pro různé vložky čtvrtotáčkových zámků. Provedení v různých materiálech pro nejrůznější využití. Tento sortiment je určen pro náš sortiment čtvrtotáčkových zámků.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kovové klavírové panty

Skladem Ve výrobě

Souvislé závěsy v mnoha rozměrech a provedeních pro nejrůznější použití. Panty s tloušťkou 0,9 mm a 1,2 mm jsou vhodné pouze pro menší zatížení. Baleno po 2ks s délkou 1020 mm, provedení s otvory pro šrouby i bez otvorů. Lze připevnit pomocí nýtů, šroubů nebo navařením a jsou ideální pro nábytek, skříně a kryty nebo kovovýrobu. Provedení s předvrtanými otvory je určeno pro šrouby se zapuštěnou hlavou, šrouby #4 u tloušťky 0,9 mm a #6 u tloušťky 1,2 mm. Panty bez otvorů s tloušťkou 1,6 mm a 2 mm jsou určeny spíše pro střední zátěž. Baleno po 2ks s délkou 1016 mm. Tyto souvislé panty jsou vhodné pro širokou řadu průmyslových odvětví. Provedení s předvrtanými otvory je určeno pro šrouby #8 se zapuštěnou hlavou, a to jak u tloušťky 1,6 mm, tak i 2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kovové rohové závěsy

Skladem Ve výrobě

Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého hliníku s různými povrchovými úpravami. Panely používají systém závěsů s čepem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kovové závěsy s otvory pro šrouby

Skladem Ve výrobě

Ploché závěsy s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Jsou to závěsy montované zvenku a jsou dostupné v mnoha provedeních. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky proti prachu

Skladem Ve výrobě

Prachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky do montážních otvorů 20,2 × 22,2. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Montážní desky

Skladem Ve výrobě

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Zahrnuje podložku a ocelovou desku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Montážní kostky pro desky plošných spojů

Skladem Ve výrobě

Montážní držáky pro plošné spoje jsou užitečným nástrojem k namontování plošných spojů a malých desek v pravém úhlu k zařízení. Tyto držáky jsou rychlou a snadnou náhradou hliníkových držáků a zajišťují spolehlivé upevnění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kloubové nohy z nerezavějící oceli

Skladem Ve výrobě

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné nožičky s pochromovaným krytem základny

Skladem Ve výrobě

Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyetylenu (PE), pochromovaný povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné třecí závěsy s nastavením na křídle

Skladem Ve výrobě

U nastavitelných třecích závěsů lze pomocí stavěcího šroubu nastavit hodnotu tření. Pro aretaci dvířek nebo panelu v dané poloze bez nutnosti použití dalších zajišťovacích prvků. Stavěcí šroub je vyroben z nerezavějící oceli. Střední provedení se montuje pomocí šroubů M4 a velké provedení pomocí šroubů M6, v obou případech nejsou šrouby součástí dodávky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nečleněná stavitelná nožička

Skladem Ve výrobě

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nohy pro stroje - prémium

Skladem Ve výrobě

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s montážními otvory nebo bez těchto otvorů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nábytkové magnety - v kovovém pouzdru

Skladem Ve výrobě

Magnetické západky se montují zvenku pomocí šroubů a jsou vhodnější pro náročnější použití než zacvakávací západky. Pro různé tloušťky stěny, různé úrovně magnetické síly.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nábytkové magnety - v plastovém pouzdru

Skladem Ve výrobě

Široký sortiment nábytkových magnetů v mnoha různých provedeních, rozměrech i úrovních magnetické síly.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 4